17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型

通常単価(税別)
558,400855,300
税込単価
614,240940,830
通常出荷日:3日目

【特長】・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事...

詳細を確認
  • 冷却能力・定格電流・定格消費電力はキャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格消費電力

(W)

騒音

(dB)

定格電流

(A)

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
300/350W
210/260
約64
1.1/1.4
300
500
200
1個
600/700W
410/440
約64
2.1/2.7
350
600
200
1個
1100/1300W
530/660
約62
2.7/3.5
390
900
250
1個
2100/2300W
990/1100
約65
5.3/5.6
450
1150
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558,400
( 614,240 )
3日目
609,200
( 670,120 )
3日目
655,300
( 720,830 )
3日目
855,300
( 940,830 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事情に対し柔軟な対応が可能となります(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠/低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)
・ドレン蒸発機能を搭載することにより、ドレン処理の手間がなくなりました。ドレン蒸発皿とドレン蒸発フィンによって冷凍回路の放熱効率が上がることにより、ドレンが発生していない時に比べクーラーの消費電力が下がります
・冷媒「HFO-1234yf」を採用しています。地球温暖化係数(GWP値)が非常に低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロで環境に優しい冷媒です
・フロン排出抑制法の対象外なので、使用時の簡易点検や廃棄時のフロン回収が不要です
・インテリジェント機能を搭載しています。自己診断機能により運転状況の監視が可能です
・RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます

ご注意

  • 冷却能力・定格電流・定格消費電力はキャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ
PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ
CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格558,400-333,800 -360,000 -180,000 -130,928 -38,550 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目〜
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC100~240VAC100-240V-
取付方法側面取付側面取付天井取付側面取付側面取付側面取付
冷媒HFO-1234yfHFO-1234yfHFO-1234yf---
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト