17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

通常単価(税別)
333,800736,900
税込単価
367,180810,590
通常出荷日:3日目

【特長】・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事...

詳細を確認
  • 冷却能力・定格電流・定格消費電力はキャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格消費電力

(W)

騒音

(dB)

定格電流

(A)

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
250/300W
230/270
約63
1.2/1.5
300
500
150
1個
500/610W
410/440
約64
2.1/2.7
300
550
200
1個
800/1000W
570/690
約65
2.9/3.7
350
900
200
1個
1450/1600W
660/800
約66
3.4/4.4
390
950
220
1個
2000/2200W
930/1050
約66
5.0/5.3
450
1150
220
1個
2600/2900W
1290/1540
約66
6.6/7.8
450
1350
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333,800
( 367,180 )
3日目
370,700
( 407,770 )
3日目
444,600
( 489,060 )
3日目
550,700
( 605,770 )
3日目
643,000
( 707,300 )
3日目
736,900
( 810,590 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事情に対し柔軟な対応が可能となります(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠/低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)
・RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます
・冷媒「HFO-1234yf」を採用しています。地球温暖化係数(GWP値)が非常に低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロで環境に優しい冷媒です
・フロン排出抑制法の対象外なので、使用時の簡易点検や廃棄時のフロン回収が不要です

ご注意

  • 冷却能力・定格電流・定格消費電力はキャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型
PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ
OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ
CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格333,800-360,000 -558,400 -130,928 -180,000 -38,550 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目2日目〜
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC200~240VAC100-240V単相AC100~240V-
取付方法側面取付天井取付側面取付側面取付側面取付側面取付
冷媒HFO-1234yfHFO-1234yfHFO-1234yf---
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト