17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ

通常単価(税別)
180,000376,924
税込単価
198,000414,616
通常出荷日:3日目

【特長】・キャビネットのフカサ寸法に合わせたスリム設計を実現しました(フカサ250mmのキャビネットに...

詳細を確認
  • 密閉型キャビネット専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格消費電力

(W)

騒音

(dB)

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
85W
62
約45
200
400
177
1個
160W
109
約53
260
500
203
1個
240W
171
約54
260
700
203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,000
( 198,000 )
3日目
269,231
( 296,154 )
3日目
376,924
( 414,616 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットのフカサ寸法に合わせたスリム設計を実現しました(フカサ250mmのキャビネットに取付可能)
・防塵・防水性能はIP55です
・本体はステンレス鋼板、外板は亜鉛めっき鋼板に粉体塗装で高防錆です
・コンプレッサーを使用していないためメンテナンスが容易です
・フィルター交換が不要なフィルターレス構造です
・冷暖自動切換機能搭載です
・キャビネット内温度異常警報付です
・ファンおよび電源交換を知らせる警報機能付です
・メンテナンス時期通知機能付です
【用途】
・環境にやさしい屋外用ノンフロン電子クーラーがさらにスリムで高効率に

ご注意

  • 密閉型キャビネット専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ
PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ
CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格180,000-130,928 -38,550 -333,800 -360,000 -558,400 -
通常出荷日3日目3日目〜2日目〜3日目3日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC100~240VAC100-240V-単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC200~240V
取付方法側面取付側面取付側面取付側面取付天井取付側面取付
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級IP55IP5XIP5XIP5XIP5XIP5X

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト