17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=800)

通常単価(税別)
418,860603,000
税込単価
460,746663,300
通常出荷日:6日目

【特長】・地震から大切なデータを守る制震ラック・ガルテクト・強度の高い耐震フレームで、地震のエネルギー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
1800
917
ブラック
37U
1個
1800
917
ペールホワイト
37U
1個
2000
917
ブラック
42U
1個
2000
917
ペールホワイト
42U
1個
1800
1017
ブラック
37U
1個
1800
1017
ペールホワイト
37U
1個
2000
1017
ブラック
42U
1個
2000
1017
ペールホワイト
42U
1個
1800
1117
ブラック
37U
1個
1800
1117
ペールホワイト
37U
1個
2000
1117
ブラック
42U
1個
2000
1117
ペールホワイト
42U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418,860
( 460,746 )
6日目
513,800
( 565,180 )
6日目
420,330
( 462,363 )
6日目
535,300
( 588,830 )
6日目
451,410
( 496,551 )
6日目
546,100
( 600,710 )
6日目
472,730
( 520,003 )
6日目
570,700
( 627,770 )
6日目
482,790
( 531,069 )
6日目
581,500
( 639,650 )
6日目
493,730
( 543,103 )
6日目
603,000
( 663,300 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震から大切なデータを守る制震ラック・ガルテクト
・強度の高い耐震フレームで、地震のエネルギーに耐えるラック構造を実現
・フレームとマウントアングルが分離した2重フレーム構造とし、その間に設置されて「制震ダンパー」が変形することにより、地震エネルギーを吸収し、ラックの揺れを低減します
・2層構造の高減衰ゴムを搭載し、小さな揺れから大きな揺れまで効率良く減衰します
・ロールフォーミングによる多重曲げフレーム構造を採用することにより、軽量で高剛性なフレームです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=800)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=800)
システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=700)
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格418,860-451,350 -52,530 -167,590 -167,340 -135,110 -
通常出荷日6日目6日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミ
寸法(ヨコ)(mm)800700600570570570
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格JIS規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチ
仕様制震タイプ制震タイプドアなしタイプドア付タイプドア付タイプR形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト