17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=700)

通常単価(税別)
451,350636,900
税込単価
496,485700,590
通常出荷日:6日目

【特長】・地震から大切なデータを守る制震ラック・ガルテクト・強度の高い耐震フレームで、地震のエネルギー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
2000
1017
ブラック
42U
1個
2000
1017
ペールホワイト
42U
1個
2200
1017
ブラック
46U
1個
2200
1017
ペールホワイト
46U
1個
2000
1117
ブラック
42U
1個
2000
1117
ペールホワイト
42U
1個
2200
1117
ブラック
46U
1個
2200
1117
ペールホワイト
46U
1個
2000
1217
ブラック
42U
1個
2000
1217
ペールホワイト
42U
1個
2200
1217
ブラック
46U
1個
2200
1217
ペールホワイト
46U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,350
( 496,485 )
6日目
547,600
( 602,360 )
6日目
472,730
( 520,003 )
6日目
570,700
( 627,770 )
6日目
482,790
( 531,069 )
6日目
581,500
( 639,650 )
6日目
493,730
( 543,103 )
6日目
603,000
( 663,300 )
6日目
502,610
( 552,871 )
6日目
616,900
( 678,590 )
6日目
525,170
( 577,687 )
6日目
636,900
( 700,590 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震から大切なデータを守る制震ラック・ガルテクト
・強度の高い耐震フレームで、地震のエネルギーに耐えるラック構造を実現
・「ドアダンパー」と「フレームダンパー」の融合により「制震効果」「省スペース化」を両立
・施工性・セキュリティの機能が、さらに進化

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=700)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=700)
システムラック FSGシリーズ 制震タイプ ガルテクト(W=800)
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格451,350-418,860 -52,530 -167,590 -167,340 -135,110 -
通常出荷日6日目6日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミ
寸法(ヨコ)(mm)700800600570570570
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格JIS規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチ
仕様制震タイプ制震タイプドアなしタイプドア付タイプドア付タイプR形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト