17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック FRシリーズ スチール JIS規格

通常単価(税別)
115,250188,850
税込単価
126,775207,735
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ止め式で、汎用性に優れたラック・マウントレールを標準装備しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
1250
450
21H
1個
1500
450
26H
1個
1750
450
31H
1個
2000
450
36H
1個
1250
530
21H
1個
1500
530
26H
1個
1750
530
31H
1個
1250
630
21H
1個
1750
630
31H
1個
2000
630
36H
1個
1250
710
21H
1個
1500
710
26H
1個
1750
710
31H
1個
2000
710
36H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,250
( 126,775 )
5日目
125,840
( 138,424 )
5日目
146,520
( 161,172 )
5日目
157,680
( 173,448 )
5日目
125,740
( 138,314 )
5日目
136,100
( 149,710 )
5日目
157,820
( 173,602 )
5日目
136,290
( 149,919 )
5日目
167,790
( 184,569 )
5日目
178,940
( 196,834 )
5日目
146,390
( 161,029 )
5日目
157,680
( 173,448 )
5日目
178,940
( 196,834 )
5日目
188,850
( 207,735 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ止め式で、汎用性に優れたラック
・マウントレールを標準装備しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FRシリーズ スチール JIS規格のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック FRシリーズ スチール JIS規格
システムラック FR-Eシリーズ スチール EIA規格
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格115,250-125,760 -167,590 -52,530 -136,100 -177,610 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)570570570600570570
ライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラックペールホワイトペールホワイトペールホワイト
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格JIS規格EIA規格:19インチJIS規格JIS規格JIS規格JIS規格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト