17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)

通常単価(税別)
177,610262,610
税込単価
195,371288,871
通常出荷日:5日目

【特長】・コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン・ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
750
500
12H
1個
1000
500
17H
1個
1250
500
22H
1個
1500
500
27H
1個
1750
500
32H
1個
2000
500
37H
1個
750
600
12H
1個
1000
600
17H
1個
1250
600
22H
1個
1500
600
27H
1個
1750
600
32H
1個
2000
600
37H
1個
750
700
12H
1個
1000
700
17H
1個
1250
700
22H
1個
1500
700
27H
1個
1750
700
32H
1個
2000
700
37H
1個
1250
800
22H
1個
1500
800
27H
1個
1750
800
32H
1個
2000
800
37H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,750
( 195,525 )
5日目
177,610
( 195,371 )
5日目
198,960
( 218,856 )
5日目
210,040
( 231,044 )
5日目
231,430
( 254,573 )
5日目
241,100
( 265,210 )
5日目
177,610
( 195,371 )
5日目
188,850
( 207,735 )
5日目
198,710
( 218,581 )
5日目
209,660
( 230,626 )
5日目
230,110
( 253,121 )
5日目
251,270
( 276,397 )
5日目
188,790
( 207,669 )
5日目
198,900
( 218,790 )
5日目
210,040
( 231,044 )
5日目
230,200
( 253,220 )
5日目
240,110
( 264,121 )
5日目
262,610
( 288,871 )
5日目
209,720
( 230,692 )
5日目
231,300
( 254,430 )
5日目
251,400
( 276,540 )
5日目
261,360
( 287,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン
・ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです
・ドアがワンタッチで、着脱が可能です
・ドア部には防塵パッキンを使用しています
・ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格177,610-136,100 -135,110 -167,590 -52,530 -167,340 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)570570570570600570
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトライトベージュ/ブラックペールホワイトライトベージュ/ブラック
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格JIS規格JIS規格EIA規格:19インチJIS規格JIS規格EIA規格:19インチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト