17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック DARC-Eシリーズ ドア付R形コーナー(W=570・700)

通常単価(税別)
178,870367,600
税込単価
196,757404,360
通常出荷日:5日目

【特長】・コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン・ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
750
570
500
13U
1個
1000
570
500
18U
1個
1250
570
500
24U
1個
1500
570
500
30U
1個
1750
570
500
35U
1個
2000
570
500
41U
1個
2250
570
500
46U
1個
750
570
600
13U
1個
1000
570
600
18U
1個
1250
570
600
24U
1個
1500
570
600
30U
1個
1750
570
600
35U
1個
2000
570
600
41U
1個
2250
570
600
46U
1個
1250
700
600
24U
1個
1500
700
600
30U
1個
1750
700
600
35U
1個
2000
700
600
41U
1個
2250
700
600
46U
1個
750
570
700
13U
1個
1000
570
700
18U
1個
1250
570
700
24U
1個
1500
570
700
30U
1個
1750
570
700
35U
1個
2000
570
700
41U
1個
2250
570
700
46U
1個
1250
700
700
24U
1個
1500
700
700
30U
1個
1750
700
700
35U
1個
2000
700
700
41U
1個
2250
700
700
46U
1個
1250
570
800
24U
1個
1500
570
800
30U
1個
1750
570
800
35U
1個
2000
570
800
41U
1個
2250
570
800
46U
1個
1250
700
800
24U
1個
1500
700
800
30U
1個
1750
700
800
35U
1個
2000
700
800
41U
1個
2250
700
800
46U
1個
1250
700
900
24U
1個
1500
700
900
30U
1個
1750
700
900
35U
1個
2000
700
900
41U
1個
2250
700
900
46U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,870
( 196,757 )
5日目
188,920
( 207,812 )
5日目
198,770
( 218,647 )
5日目
209,720
( 230,692 )
5日目
231,230
( 254,353 )
5日目
251,340
( 276,474 )
5日目
261,360
( 287,496 )
5日目
188,920
( 207,812 )
5日目
188,600
( 207,460 )
5日目
210,240
( 231,264 )
5日目
209,480
( 230,428 )
5日目
241,290
( 265,419 )
5日目
262,740
( 289,014 )
5日目
272,470
( 299,717 )
5日目
272,790
( 300,069 )
5日目
283,790
( 312,169 )
5日目
303,840
( 334,224 )
5日目
314,850
( 346,335 )
5日目
336,290
( 369,919 )
5日目
198,960
( 218,856 )
5日目
198,710
( 218,581 )
5日目
209,720
( 230,692 )
5日目
231,300
( 254,430 )
5日目
251,400
( 276,540 )
5日目
261,360
( 287,496 )
5日目
283,860
( 312,246 )
5日目
282,770
( 311,047 )
5日目
293,720
( 323,092 )
5日目
315,240
( 346,764 )
5日目
324,850
( 357,335 )
5日目
346,290
( 380,919 )
5日目
209,540
( 230,494 )
5日目
241,550
( 265,705 )
5日目
251,210
( 276,331 )
5日目
272,530
( 299,783 )
5日目
283,600
( 311,960 )
5日目
282,610
( 310,871 )
5日目
303,840
( 334,224 )
5日目
314,850
( 346,335 )
5日目
336,230
( 369,853 )
5日目
356,460
( 392,106 )
5日目
304,030
( 334,433 )
5日目
314,970
( 346,467 )
5日目
315,380
( 346,918 )
5日目
356,530
( 392,183 )
5日目
367,600
( 404,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン
・ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック DARC-Eシリーズ ドア付R形コーナー(W=570・700)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック DARC-Eシリーズ ドア付R形コーナー(W=570・700)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格178,870-177,610 -135,110 -136,100 -167,340 -167,590 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミアルミ
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイトライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラック
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチJIS規格EIA規格:19インチJIS規格EIA規格:19インチJIS規格
仕様ドア付R形ドア付R形R形R形ドア付タイプドア付タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト