17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ

通常単価(税別)
18,70046,750
税込単価
20,57051,425
通常出荷日:9日目

既設装置の電力監視を実現する電力マルチ変換器です。超小型のため、わずかな隙間があれば容易に後付け可能で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コンフィギュレータソフトウェア「PMCFG」はお客様でメーカサイトからのダウンロードとなります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■商品特徴

型番リスト

表示件数

タイプ

種類

接続方式

電源表示ランプ

外部インタフェース

供給電源

(V)

表示器

入力電圧

(V)

最小発注数量
電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要)
単相2線式、単相3線式、三相3線式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)
Modbus通信
-
AC240(最大)
1個
電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要、高調波対応)
単相2線式、単相3線式、三相3線式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)
アナログ出力
-
AC240(最大)
1個
電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要、高調波対応)
単相2線式、単相3線式、三相3線式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)
パルス/警報出力
-
AC240(最大)
1個
電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要、高調波対応)
単相2線式、単相3線式、三相3線式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)
Modbus通信
-
AC240(最大)
1個
電力マルチ変換器(PCスペック形)
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
スプリング式端子接続
Modbus通信、パルス出力×2
AC100~240/DC100~240(交直共用)
AC480(最大)
1個
電力マルチ変換器(PCスペック形)
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
スプリング式端子接続
Modbus通信、パルス出力×2
AC100~240/DC100~240(交直共用)
AC480(最大)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
9日目
29,750
( 32,725 )
9日目
29,750
( 32,725 )
9日目
29,750
( 32,725 )
9日目
46,750
( 51,425 )
9日目
35,700
( 39,270 )
9日目

詳細情報

基本情報

既設装置の電力監視を実現する電力マルチ変換器です。
超小型のため、わずかな隙間があれば容易に後付け可能です。
【特長】
・クランプ式交流電流センサ(別売)をワンタッチで取付可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コンフィギュレータソフトウェア「PMCFG」はお客様でメーカサイトからのダウンロードとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小形端子台形信号変換器 M5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ
DI/DO搭載薄型電力計 WMS-PE2シリーズ
電力量モニタ KM-N2-FLK
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品
100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
メーカーエムジー渡辺電機工業オムロンエムジーアイ・オー・データ機器ミスミ
通常価格18,700-32,300 -33,210 -3,500 -16,420198,500 -
通常出荷日9日目7日目1日目5日目〜4日目19日目
取付DINレール取付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト