17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)

通常単価(税別)
20,90024,000
税込単価
22,99026,400

【特長】・高性能化、軽量化漏電ブレーカ・カドミレス接点の採用により環境負荷削減...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    100AF~199AF
  • 定格感度電流 (mA)
    30
  • 極数
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100/200(単3)
  • 定格電流 (A)
    60
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    98
  • 寸法 幅 (mm)
    75
  • 寸法 奥行き (mm)
    78
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
  • 端子構造
    圧着端子用 M8
  • 逆接続
    不可
  • アンペアフレーム詳細
    100AF
  • 定格遮断容量 AC100/200Vの時 (kA)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    過電流引外し方式

    最小発注数量
    熱動-電磁
    1個
    完全電磁
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,900
    ( 22,990 )
    3日目
    24,000
    ( 26,400 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能化、軽量化漏電ブレーカ
    ・カドミレス接点の採用により環境負荷削減
    ・筐体の樹脂材質を変更しリサイクル性向上
    ・カセット式付属装置に対応し、急な仕様変更や短納期に対応可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
    漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)
    漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)
    GX-N-MGU 感震機能付・分散型電源システム兼用 単3中性線欠相保護付 スリム3P漏電ブレーカ
    漏電ブレーカ(協約形) GE-C
    漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)
    メーカー日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業河村電器産業
    通常価格20,900-8,810 -7,770 -40,50010,500 -6,282
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
    アンペアフレーム AF100AF~199AF60AF60AF50AF-30AF以下
    定格感度電流(mA)30303030-30
    極数3333-3
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
    定格使用電圧(V)AC100/200(単3)AC100/200AC100/200AC100/200(単3)-AC100/200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト