17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100/200Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GP-CX 分岐用漏電ブレーカ

通常単価(税別)
3,7004,400
税込単価
4,0704,840

漏電・過負荷・短絡保護兼用タイプ分岐用漏電ブレーカです。【特長】・過電流引き外...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    30AF以下
  • 極数
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    1.5
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    70
  • 寸法 幅 (mm)
    32
  • 寸法 奥行き (mm)
    54.5
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    漏電・過負荷・短絡保護兼用
  • 過電流引外し方式
    熱動
  • 端子構造
    ソルダーレス端子
  • 逆接続
  • アンペアフレーム詳細
    30AF

ご注意

  • IECレールへ取り付けの場合はレールホルダが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格感度電流

    (mA)

    定格遮断容量 AC200Vの時

    (kA)

    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    定格使用電圧

    (V)

    定格電流

    (A)

    定格遮断容量 AC100/200Vの時

    (kA)

    最小発注数量
    15
    -
    -
    AC100
    15
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    15
    -
    1個
    15
    -
    -
    AC100
    20
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    20
    -
    1個
    15
    -
    -
    AC100
    30
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    30
    -
    1個
    15
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    15
    1.5
    1個
    30
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    15
    1.5
    1個
    15
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    20
    1.5
    1個
    30
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    20
    1.5
    1個
    15
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    30
    1.5
    1個
    30
    1
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    30
    1.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    3,700
    ( 4,070 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目
    4,400
    ( 4,840 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    漏電・過負荷・短絡保護兼用タイプ分岐用漏電ブレーカです。
    【特長】
    ・過電流引き外し方式は熱動を採用
    ・ソルダーレス端子構造

    ご注意

    • IECレールへ取り付けの場合はレールホルダが必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GP-CX 分岐用漏電ブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GP-CX 分岐用漏電ブレーカ
    GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ
    漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ
    PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
    漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75
    メーカー日東工業日東工業河村電器産業日東工業日東工業河村電器産業
    通常価格3,700-12,000 -3,330 -6,7007,7008,910 -
    通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
    アンペアフレーム AF30AF以下50AF30AF以下30AF以下30AF以下60AF
    極数222223
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)1.552.52.52.52.5
    取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めその他その他ネジ止め
    接続方式表面型表面型表面型さし込形さし込形表面型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト