17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100/200Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PGX-TA プラグインスリム漏電ブレーカ

通常単価(税別)
7,9009,100
税込単価
8,69010,010

【特長】・ブレーカ二次側速結端子化による作業効率向上・負荷側速結端子構造・電源...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    50AF
  • 極数
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    5
  • 取付方法
    その他
  • 接続方式
    さし込形
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    125
  • 寸法 幅 (mm)
    25
  • 寸法 奥行き (mm)
    80
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    漏電・過負荷・短絡保護
  • 過電流引外し方式
    熱動-電磁
  • 端子構造
    電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
  • 逆接続
    不可
  • 取付方法詳細
    ガイドレール

ご注意

  • 15A・20Aに単線Φ2.6、より線3.5・5.5mm2を接続または、30Aにより線5.5mm2を接続の際は専用の棒圧着端子(NA8030R、S、T)をご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格感度電流

    (mA)

    定格遮断容量 AC200Vの時

    (kA)

    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    定格使用電圧

    (V)

    定格電流

    (A)

    定格遮断容量 AC100/200Vの時

    (kA)

    最小発注数量
    15
    -
    -
    AC100
    15
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    15
    -
    1個
    15
    -
    -
    AC100
    20
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    20
    -
    1個
    15
    -
    -
    AC100
    30
    -
    1個
    30
    -
    -
    AC100
    30
    -
    1個
    15
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    15
    5
    1個
    30
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    15
    5
    1個
    15
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    20
    5
    1個
    30
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    20
    5
    1個
    15
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    30
    5
    1個
    30
    2.5
    AC100 / AC100/200(単3) / AC200
    30
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    7,900
    ( 8,690 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目
    9,100
    ( 10,010 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレーカ二次側速結端子化による作業効率向上
    ・負荷側速結端子構造
    ・電源側プラグイン端子構造

    ご注意

    • 15A・20Aに単線Φ2.6、より線3.5・5.5mm2を接続または、30Aにより線5.5mm2を接続の際は専用の棒圧着端子(NA8030R、S、T)をご利用ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PGX-TA プラグインスリム漏電ブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PGX-TA プラグインスリム漏電ブレーカ
    GX スリム漏電ブレーカ
    漏電ブレーカ ZCS-F
    漏電ブレーカ ZLシリーズ
    漏電ブレーカ ZR 600AF
    プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
    メーカー日東工業日東工業河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業
    通常価格7,900-8,210 -4,600 -7,340 -208,27113,000 -
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目5日目
    アンペアフレーム AF50AF50AF30AF以下-400AF以上-
    極数222-3-
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)552.5-50-
    取付方法その他DINレール取付その他DIN/ネジ止めネジ止めネジ止め
    接続方式さし込形表面型表面型表面型表面型-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト