17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ

  • アンペアフレーム AF
    50AF
  • 定格感度電流 (mA)
    15
  • 極数
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時 (kA)
    5
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100-200両用
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    98
  • 寸法 幅 (mm)
    50
  • 寸法 奥行き (mm)
    78
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
  • 過電流引外し方式
    完全電磁
  • 端子構造
    線押え端子 M5
  • 逆接続
    不可

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格電流

    (A)

    最小発注数量
    20
    1個
    30
    1個
    40
    1個
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    3日目
    12,000
    ( 13,200 )
    3日目
    12,500
    ( 13,750 )
    3日目
    12,500
    ( 13,750 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・漏電検知A形に対応
    ・過電流引き外し機構は完全電磁式を採用
    ・カセット付属に対応

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ
    漏電ブレーカ(協約形) GE-C
    プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
    電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
    分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
    メーカー日東工業日東工業日東工業富士電機機器制御三菱電機河村電器産業
    通常価格12,000-10,500 -13,000 -7,57310,970 -8,325
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
    アンペアフレーム AF50AF--30AF以下30AF以下50AF
    定格感度電流(mA)15--303030
    極数2--333
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)5--552.5
    定格遮断容量 AC200Vの時(kA)5--2.552.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト