エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470

プチパネル(ホーム分電盤)、プチセーバ(プラグイン小型高性能電灯分電盤)用分岐...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    30AF以下
  • 定格感度電流 (mA)
    30
  • 極数
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100 / AC100/200(単3)両用
  • 定格電流 (A)
    30
  • 取付方法
    その他
  • 接続方式
    さし込形
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    85
  • 寸法 幅 (mm)
    18
  • 寸法 奥行き (mm)
    54.5
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    漏電・過負荷・短絡保護兼用
  • 過電流引外し方式
    熱動-電磁
  • 端子構造
    電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
  • 逆接続
    不可
  • アンペアフレーム詳細
    30AF
  • 定格遮断容量 AC100/200Vの時 (kA)
    2.5
  • 取付方法詳細
    ガイドレール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PG32TA2P30AF30
解除
    数量:

    PG32TA2P30AF30の仕様・寸法情報

    アンペアフレーム AF
    30AF以下
    定格感度電流(mA)
    30
    極数
    2
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
    2.5
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
    定格使用電圧(V)
    AC100 / AC100/200(単3)両用
    定格電流(A)
    30
    取付方法
    その他
    接続方式
    さし込形
    代表規格
    PSE
    寸法 高さ(mm)
    85
    寸法 幅(mm)
    18
    寸法 奥行き(mm)
    54.5
    種類
    高速形
    仕様
    漏電・過負荷・短絡保護兼用
    過電流引外し方式
    熱動-電磁
    端子構造
    電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
    逆接続
    不可
    アンペアフレーム詳細
    30AF
    定格遮断容量 AC100/200Vの時(kA)
    2.5
    取付方法詳細
    ガイドレール
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PG32TA2P30AF30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,700
    ( 8,470 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    プチパネル(ホーム分電盤)、プチセーバ(プラグイン小型高性能電灯分電盤)用分岐ブレーカです。
    【特長】
    ・住宅用ブレーカです
    ・雷サージ、高調波対応形です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用の型番PG32TA2P30AF30のページです。 型番PG32TA2P30AF30に関する仕様情報を記載しております。
    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
    PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
    漏電ブレーカ(協約形) GE-C
    漏電ブレーカ ZR 600AF
    漏電モーターブレーカ ZML
    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
    メーカー日東工業日東工業日東工業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
    通常価格7,7006,70010,500 -208,2718,3258,325
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    アンペアフレーム AF30AF以下30AF以下-400AF以上50AF50AF
    定格感度電流(mA)3015-100/200/5003030
    極数22-333
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)2.52.5-502.52.5
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました