エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用

通常単価(税別)
6,700
税込単価
7,370
通常出荷日:3日目

プチパネル(ホーム分電盤)用分岐ブレーカです。【特長】・住宅用ブレーカです・雷サージ、高調波対応形です

詳細を確認
  • 定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PG32TA-EV2P20AF15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PG32TA-EV2P20AF15の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
15
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
AC100 / AC100/200(単3)両用
定格電流(A)
20
取付方法
その他
接続方式
さし込形
代表規格
PSE
寸法 高さ(mm)
85
寸法 幅(mm)
18
寸法 奥行き(mm)
54.5
種類
高速形
仕様
漏電・過負荷・短絡保護兼用
過電流引外し方式
熱動-電磁
端子構造
電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
逆接続
不可
アンペアフレーム詳細
30AF
定格遮断容量 AC100/200Vの時(kA)
2.5
取付方法詳細
ガイドレール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PG32TA-EV2P20AF15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

プチパネル(ホーム分電盤)用分岐ブレーカです。
【特長】
・住宅用ブレーカです
・雷サージ、高調波対応形です

ご注意

  • 定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用の型番PG32TA-EV2P20AF15のページです。 型番PG32TA-EV2P20AF15に関する仕様情報を記載しております。
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ ZR 600AF
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
漏電モーターブレーカ ZML
メーカー日東工業日東工業日東工業河村電器産業三菱電機河村電器産業
通常価格6,7007,70010,500 -208,27122,800 -8,325
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
アンペアフレーム AF30AF以下30AF以下-400AF以上100AF~199AF50AF
定格感度電流(mA)1530-100/200/500-30
極数22-333
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)2.52.5-50302.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト