17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)

通常単価(税別)
135,110231,430
税込単価
148,621254,573
通常出荷日:5日目

【特長】・情報通信・放送・計測分野に適したアルミラック・コーナーの形状を流線型にしたデザインです・山型...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
750
500
13U
1個
1000
500
18U
1個
1250
500
24U
1個
1750
500
35U
1個
2000
500
41U
1個
2250
500
46U
1個
750
600
13U
1個
1000
600
18U
1個
1250
600
24U
1個
1500
600
30U
1個
1750
600
35U
1個
2000
600
41U
1個
2250
600
46U
1個
750
700
13U
1個
1000
700
18U
1個
1250
700
24U
1個
1500
700
30U
1個
1750
700
35U
1個
2000
700
41U
1個
2250
700
46U
1個
1250
800
24U
1個
1500
800
30U
1個
1750
800
35U
1個
2000
800
41U
1個
2250
800
46U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,110
( 148,621 )
5日目
146,390
( 161,029 )
5日目
157,820
( 173,602 )
5日目
177,690
( 195,459 )
5日目
188,790
( 207,669 )
5日目
210,310
( 231,341 )
5日目
146,330
( 160,963 )
5日目
147,350
( 162,085 )
5日目
156,360
( 171,996 )
5日目
166,360
( 182,996 )
5日目
178,600
( 196,460 )
5日目
198,900
( 218,790 )
5日目
208,860
( 229,746 )
5日目
157,820
( 173,602 )
5日目
157,480
( 173,228 )
5日目
167,590
( 184,349 )
5日目
178,940
( 196,834 )
5日目
188,790
( 207,669 )
5日目
199,850
( 219,835 )
5日目
209,600
( 230,560 )
5日目
177,690
( 195,459 )
5日目
188,920
( 207,812 )
5日目
198,830
( 218,713 )
5日目
208,860
( 229,746 )
5日目
231,430
( 254,573 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・情報通信・放送・計測分野に適したアルミラック
・コーナーの形状を流線型にしたデザインです
・山型レール、L型レールが引掛けワンタッチ式で大変便利です
・背面部が換気および入出力線を考慮した4分割方式です(H=750、1000mmタイプは3分割)
・ブラインドベースが標準装備されています
・EIA用調整パネル付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック FR-Eシリーズ スチール EIA規格
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格135,110-136,100 -177,610 -125,760 -167,340 -52,530 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)570570570570570600
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラックペールホワイト
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチJIS規格JIS規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト