17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品

通常単価(税別)
3,50023,380
税込単価
3,85025,718
通常出荷日:5日目~7日目

既設装置の電力監視を実現する電力マルチ変換器のオプション品です。【特長】・交流電流センサはナイロンスプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コンフィギュレータソフトウェア「PMCFG」はお客様でメーカサイトからのダウンロードとなります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■商品特徴

型番リスト

表示件数

種類

適用電線径

(mm)

動作入力範囲

(A)

接続方式

最小発注数量
クランプ式交流電流センサ
10以下
50以下
-
1個
クランプ式交流電流センサ
16以下
100以下
-
1個
クランプ式交流電流センサ
24以下
200以下
-
1個
クランプ式交流電流センサ
36以下
400以下
-
1個
クランプ式交流電流センサ
36以下
600以下
-
1個
クランプ式交流電流センサ
10以下
5以下
-
1個
コンフィギュレータ接続ケーブル
-
-
USB(Aタイプ)、ステレオジャック(3ピン・Φ2.5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
7日目
3,900
( 4,290 )
7日目
6,300
( 6,930 )
7日目
9,350
( 10,285 )
7日目
11,220
( 12,342 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
23,380
( 25,718 )
5日目

詳細情報

基本情報

既設装置の電力監視を実現する電力マルチ変換器のオプション品です。
【特長】
・交流電流センサはナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形のため取付が容易で、後付けのため回線工事不要です
・コンフィギュレータ接続用ケーブルCOP-USを用意しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コンフィギュレータソフトウェア「PMCFG」はお客様でメーカサイトからのダウンロードとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品
スマート電力量モニタ用オプション品 取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ
CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル
543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)
メーカーエムジーオムロンオムロンエムジーミスミミツトヨ
通常価格3,500-3,414 -3,771 -18,700 -1,110 -73,131 -
通常出荷日5日目〜1日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力管理(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト