17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック AHSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
356,530420,230
税込単価
392,183462,253

【特長】・高性能と施工性を両立したデータセンターラックの耐震タイプ・フレームと...

詳細情報を確認する
  • 材質
    アルミ
  • 屋内/屋外
    屋内用(据置型)
  • 規格
    EIA規格:19インチ
  • 仕様
    耐震タイプ
  • 材質詳細
    フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    寸法(タテ)

    (mm)

    寸法(ヨコ)

    (mm)

    寸法(フカサ)

    (mm)

    パネル取付有効スペース

    最小発注数量
    2000
    600
    1000
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    600
    1000
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    600
    1000
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    600
    1000
    ブラック
    47U
    1個
    2000
    700
    1000
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    700
    1000
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    700
    1000
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    700
    1000
    ブラック
    47U
    1個
    2000
    600
    1100
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    600
    1100
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    600
    1100
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    600
    1100
    ブラック
    47U
    1個
    2000
    700
    1100
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    700
    1100
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    700
    1100
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    700
    1100
    ブラック
    47U
    1個
    2000
    600
    1200
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    600
    1200
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    600
    1200
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    600
    1200
    ブラック
    47U
    1個
    2000
    700
    1200
    ペールホワイト
    42U
    1個
    2000
    700
    1200
    ブラック
    42U
    1個
    2200
    700
    1200
    ペールホワイト
    47U
    1個
    2200
    700
    1200
    ブラック
    47U
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    356,530
    ( 392,183 )
    5日目
    356,530
    ( 392,183 )
    5日目
    367,670
    ( 404,437 )
    5日目
    367,670
    ( 404,437 )
    5日目
    367,540
    ( 404,294 )
    5日目
    367,540
    ( 404,294 )
    5日目
    377,350
    ( 415,085 )
    5日目
    377,350
    ( 415,085 )
    5日目
    377,720
    ( 415,492 )
    5日目
    377,720
    ( 415,492 )
    5日目
    388,790
    ( 427,669 )
    5日目
    388,790
    ( 427,669 )
    5日目
    388,600
    ( 427,460 )
    5日目
    388,600
    ( 427,460 )
    5日目
    408,970
    ( 449,867 )
    5日目
    408,970
    ( 449,867 )
    5日目
    398,790
    ( 438,669 )
    5日目
    398,790
    ( 438,669 )
    5日目
    409,850
    ( 450,835 )
    5日目
    409,850
    ( 450,835 )
    5日目
    420,230
    ( 462,253 )
    5日目
    420,230
    ( 462,253 )
    5日目
    419,600
    ( 461,560 )
    5日目
    419,600
    ( 461,560 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能と施工性を両立したデータセンターラックの耐震タイプ
    ・フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています
    ・アルミとスチールの異種金属の組合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています
    ・セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います
    ・前後マウントアングル間ピッチは740mmです(10mmピッチで移動可能)
    ・ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています(連結時160°)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    システムラック AHSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムラック AHSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)
    システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)
    システムラック DARC-Eシリーズ ドア付R形コーナー(W=570・700)
    システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
    システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
    システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格356,530-293,850 -178,870 -135,110 -136,100 -177,610 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
    屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
    規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチEIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格JIS規格
    仕様耐震タイプスタンダードタイプドア付R形R形R形ドア付R形
    材質詳細フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄コーナー、フレーム、ドアフレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム、ドアフレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト