17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

システムラック AHSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)

通常単価(税別)
419,850608,910
税込単価
461,835669,801
通常出荷日:6日目

【特長】・データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ・前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

仕様

最小発注数量
2000
1000
ペールホワイト
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1000
ペールホワイト
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1000
ブラック
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1000
ブラック
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1000
ペールホワイト
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1000
ペールホワイト
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1000
ブラック
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1000
ブラック
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1100
ペールホワイト
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1100
ペールホワイト
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1100
ブラック
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1100
ブラック
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1100
ペールホワイト
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1100
ペールホワイト
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1100
ブラック
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1100
ブラック
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1200
ペールホワイト
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1200
ペールホワイト
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1200
ブラック
19U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2000
1200
ブラック
9U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1200
ペールホワイト
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1200
ペールホワイト
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1200
ブラック
21U×2
2分割、ハウジングタイプ
1個
2200
1200
ブラック
10U×4
4分割、ハウジングタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419,850
( 461,835 )
6日目
524,480
( 576,928 )
6日目
419,850
( 461,835 )
6日目
524,480
( 576,928 )
6日目
420,390
( 462,429 )
6日目
525,030
( 577,533 )
6日目
420,390
( 462,429 )
6日目
525,030
( 577,533 )
6日目
461,470
( 507,617 )
6日目
567,350
( 624,085 )
6日目
461,470
( 507,617 )
6日目
567,350
( 624,085 )
6日目
472,730
( 520,003 )
6日目
577,350
( 635,085 )
6日目
472,730
( 520,003 )
6日目
577,350
( 635,085 )
6日目
493,850
( 543,235 )
6日目
608,910
( 669,801 )
6日目
493,850
( 543,235 )
6日目
608,910
( 669,801 )
6日目
503,980
( 554,378 )
6日目
608,600
( 669,460 )
6日目
503,980
( 554,378 )
6日目
608,600
( 669,460 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ
・前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています
・鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック AHSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック AHSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)
システムラック AHSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格419,850-135,110 -136,100 -177,610 -293,850 -356,530 -
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)700570570570--
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格JIS規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチ
材質詳細フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム、ドアフレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト