17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)

通常単価(税別)
293,850388,920
税込単価
323,235427,812
通常出荷日:5日目

【特長】・高性能と施工性を両立したデータセンターラック・フレームとマウントアングルに質量と強度バランス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
2000
600
1000
ペールホワイト
42U
1個
2000
600
1000
ブラック
42U
1個
2200
600
1000
ペールホワイト
47U
1個
2200
600
1000
ブラック
47U
1個
2000
700
1000
ペールホワイト
42U
1個
2000
700
1000
ブラック
42U
1個
2200
700
1000
ペールホワイト
47U
1個
2200
700
1000
ブラック
47U
1個
2000
600
1100
ペールホワイト
42U
1個
2000
600
1100
ブラック
42U
1個
2200
600
1100
ペールホワイト
47U
1個
2200
600
1100
ブラック
47U
1個
2000
700
1100
ペールホワイト
42U
1個
2000
700
1100
ブラック
42U
1個
2200
700
1100
ペールホワイト
47U
1個
2200
700
1100
ブラック
47U
1個
2000
600
1200
ペールホワイト
42U
1個
2000
600
1200
ブラック
42U
1個
2200
600
1200
ペールホワイト
47U
1個
2200
600
1200
ブラック
47U
1個
2000
700
1200
ペールホワイト
42U
1個
2000
700
1200
ブラック
42U
1個
2200
700
1200
ペールホワイト
47U
1個
2200
700
1200
ブラック
47U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,850
( 323,235 )
5日目
293,850
( 323,235 )
5日目
304,850
( 335,335 )
5日目
304,850
( 335,335 )
5日目
315,300
( 346,830 )
5日目
315,300
( 346,830 )
5日目
314,600
( 346,060 )
5日目
314,600
( 346,060 )
5日目
323,860
( 356,246 )
5日目
323,860
( 356,246 )
5日目
335,110
( 368,621 )
5日目
335,110
( 368,621 )
5日目
346,410
( 381,051 )
5日目
346,410
( 381,051 )
5日目
356,340
( 391,974 )
5日目
356,340
( 391,974 )
5日目
367,800
( 404,580 )
5日目
367,800
( 404,580 )
5日目
367,470
( 404,217 )
5日目
367,470
( 404,217 )
5日目
377,470
( 415,217 )
5日目
377,470
( 415,217 )
5日目
388,920
( 427,812 )
5日目
388,920
( 427,812 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能と施工性を両立したデータセンターラック
・フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています
・アルミとスチールの異種金属の組合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています
・セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います
・前後マウントアングル間ピッチは740mmです(10mmピッチで移動可能)
・ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています(連結時160°)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)
システムラック AHSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)
システムラック DARC-Eシリーズ ドア付R形コーナー(W=570・700)
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格293,850-356,530 -178,870 -135,110 -136,100 -177,610 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格EIA規格:19インチEIA規格:19インチEIA規格:19インチEIA規格:19インチJIS規格JIS規格
仕様スタンダードタイプ耐震タイプドア付R形R形R形ドア付R形
材質詳細フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄フレーム:アルミ/ドア、側板、天井板、マウントアングル:鉄コーナー、フレーム、ドアフレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄コーナー、フレーム、ドアフレーム:アルミ/天井板、側板、背面板:鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト