17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PNX-TA-GA 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ

通常単価(税別)
15,00016,500
税込単価
16,50018,150

【特長】・ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上・高機能タイプ・漏電発生時...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム (AF)
    50AF
  • 極数
    2
  • 取付方法
    その他
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    125
  • 寸法 幅 (mm)
    25
  • 寸法 奥行 (mm)
    80
  • 過電流引外し方式
    熱動-電磁
  • 端子構造
    電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
  • 逆接続
    不可
  • 定格感度電流 (mA)
    30
  • 漏電警報機能
  • 取付方法詳細
    ガイドレール
  • 標準付属品
    警報出力リード線
  • 適合規格
    JIS C 8201-2-1 Ann2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカは、漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置義務を配慮の上、ご使用ください。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格遮断容量 AC100Vの時

    (kA)

    定格遮断容量 AC200Vの時

    (kA)

    定格電流

    (A)

    定格使用電圧

    (V)

    最小発注数量
    5
    -
    15
    AC100専用
    1個
    5
    -
    20
    AC100専用
    1個
    5
    -
    30
    AC100専用
    1個
    -
    2.5
    15
    AC200専用
    1個
    -
    2.5
    20
    AC200専用
    1個
    -
    2.5
    30
    AC200専用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    3日目
    15,000
    ( 16,500 )
    3日目
    15,000
    ( 16,500 )
    3日目
    16,500
    ( 18,150 )
    3日目
    16,500
    ( 18,150 )
    3日目
    16,500
    ( 18,150 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
    ・高機能タイプ
    ・漏電発生時にはLEDが赤色点灯し、警報を出力します
    ・漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での予知、予防保全のためのサーキットブレーカです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカは、漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置義務を配慮の上、ご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PNX-TA-GA 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PNX-TA-GA 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
    PNX-TA-GL 漏電表示付プラグインスリムサーキットブレーカ
    PNX-TA-CTシリーズ CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ
    NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
    NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
    NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格15,000-9,550 -9,5506,50016,50014,500
    通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目5日目
    アンペアフレーム(AF)50AF50AF50AF50AF50AF50AF
    極数222333
    取付方法その他その他その他ネジ止めネジ止めネジ止め
    接続方式表面型表面型表面型さし込形さし込形さし込形
    代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト