17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NX-MGU 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

通常単価(税別)
28,30030,100
税込単価
31,13033,110
通常出荷日:3日目

【特長】・感震機能付スリム3Pサーキットブレーカです・感震・過負荷・短絡保護兼用の感震ブレーカーです

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 地震波に類似した振動が発生する場所では感震機能が動作することがあります。
  • IECレールに取り付けできません。
  • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最小発注数量
30
1個
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,300
( 31,130 )
3日目
30,100
( 33,110 )
3日目
30,100
( 33,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感震機能付スリム3Pサーキットブレーカです
・感震・過負荷・短絡保護兼用の感震ブレーカーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 地震波に類似した振動が発生する場所では感震機能が動作することがあります。
  • IECレールに取り付けできません。
  • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NX-MGU 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NX-MGU 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業テンパール工業日東工業
通常価格28,300-8,160 -5,620 -1,6501,968 -6,500
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
アンペアフレーム(AF)50AF30AF以下50AF30AF以下30AF以下50AF
極数333223
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)52.5--2.5-
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)52.552.5-5
取付方法ネジ止めその他DINレール取付プラグインタイプネジ止めネジ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト