17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:5日目

高性能化および、環境負荷削減を目的にモデルチェンジします。【特長】・カドミレス接点の採用により環境負荷...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DC(直流)には対応できません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最小発注数量
2.6
1個
4.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
5日目
14,500
( 15,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

高性能化および、環境負荷削減を目的にモデルチェンジします。
【特長】
・カドミレス接点の採用により環境負荷削減
・筐体の樹脂材質を変更しリサイクル性向上
・カセット式付属装置に対応し、急な仕様変更や短納期に対応可能
・i power・Bタイプ用分岐ブレーカ
・過負荷・短絡・モーター保護兼用(モータブレーカ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DC(直流)には対応できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ
NX-MGU 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格14,50016,5006,5005,620 -152,940 -28,300 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目
アンペアフレーム(AF)50AF50AF50AF50AF400AF以上50AF
極数333333
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)5555505
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めDINレール取付ネジ止めネジ止め
接続方式さし込形さし込形さし込形さし込形表面型表面型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト