17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PNX-TA-CTシリーズ CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ

通常単価(税別)
9,550
税込単価
10,505

【特長】・ブレーカ二次側速結端子化による作業効率向上が実現・CT内蔵で盤内の配...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム (AF)
    50AF
  • 極数
    2
  • 定格遮断容量 AC200Vの時 (kA)
    2.5
  • 取付方法
    その他
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    125
  • 寸法 幅 (mm)
    25
  • 寸法 奥行 (mm)
    80
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100/200(単3)-200
  • 過電流引外し方式
    熱動-電磁
  • 端子構造
    電源側:プラグイン端子、負荷側:速結端子
  • 逆接続
    不可
  • 取付方法詳細
    ガイドレール
  • 定格遮断容量 100/200Vの時 (kA)
    5
  • 標準付属品
    CT出力リード線、CT出力用終端コネクタ
  • 適合規格
    JIS C 8201-2-1 Ann2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CT出力リード線を使用しないときは、必ずCT出力用終端コネクタを接続してください。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格電流

    (A)

    最小発注数量
    15
    1個
    20
    1個
    30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,550
    ( 10,505 )
    3日目
    9,550
    ( 10,505 )
    3日目
    9,550
    ( 10,505 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレーカ二次側速結端子化による作業効率向上が実現
    ・CT内蔵で盤内の配線工事が容易となり、また、出力線を汎用の電力監視ユニットに接続し、電力量を監視することができます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • CT出力リード線を使用しないときは、必ずCT出力用終端コネクタを接続してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PNX-TA-CTシリーズ CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PNX-TA-CTシリーズ CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ
    電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)
    ノーヒューズブレーカ NCB-S
    NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ
    ノーヒューズブレーカ NCS-F
    プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
    メーカー日東工業富士電機機器制御河村電器産業日東工業河村電器産業日東工業
    通常価格9,5503,353912 -152,940 -3,2201,650
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
    アンペアフレーム(AF)50AF30AF以下30AF以下400AF以上50AF30AF以下
    極数232322
    定格遮断容量 AC200Vの時(kA)2.52.52.5502.52.5
    取付方法その他ネジ止めその他ネジ止めその他プラグインタイプ
    接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト