17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバー

通常単価(税別)
20,92098,610
税込単価
23,012108,471
通常出荷日:3日目

防錆性に優れた換気扇付ステンレス製ルーバー。【特長】・角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です・屋外...

詳細を確認
  • IP性能について、
    ファン停止時の性能です。IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。(日東工業社判定基準による評価結果です。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

塗装色

最大風量

(㎥/min)

定格消費電力

(W)

騒 音

(dB(A))

定格電圧

(V)

取付換気扇

仕様

最小発注数量
140
130
68
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.22(50Hz)/0.27(60Hz)
12(50Hz)/10(60Hz)
約36(50Hz)/40(60Hz)
AC200(単相)
PF-085H-2M
フィルタ付
1個
140
130
68
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.22(50Hz)/0.27(60Hz)
12(50Hz)/10(60Hz)
約36(50Hz)/40(60Hz)
AC200(単相)
PF-085H-2M
フィルタ付
1個
140
130
68
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.22(50Hz)/0.27(60Hz)
12(50Hz)/10(60Hz)
約36(50Hz)/40(60Hz)
AC100(単相)
PF-085H-M
フィルタ付
1個
140
130
68
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.22(50Hz)/0.27(60Hz)
12(50Hz)/10(60Hz)
約36(50Hz)/40(60Hz)
AC100(単相)
PF-085H-M
フィルタ付
1個
160
150
57
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.33(50Hz)/0.40(60Hz)
11(50Hz)/9(60Hz)
約40(50Hz)/43(60Hz)
AC200(単相)
PF-095CH-2MA
フィルタ付
1個
160
150
57
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.33(50Hz)/0.40(60Hz)
11(50Hz)/9(60Hz)
約40(50Hz)/43(60Hz)
AC200(単相)
PF-095CH-2MA
フィルタ付
1個
160
150
57
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.33(50Hz)/0.40(60Hz)
11(50Hz)/9(60Hz)
約40(50Hz)/43(60Hz)
AC100(単相)
PF-095CH-MA
フィルタ付
1個
160
150
57
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.33(50Hz)/0.40(60Hz)
11(50Hz)/9(60Hz)
約40(50Hz)/43(60Hz)
AC100(単相)
PF-095CH-MA
フィルタ付
1個
180
170
68
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.93(50Hz)/1.06(60Hz)
19(50Hz)/18(60Hz)
約46(50Hz)/49(60Hz)
AC200(単相)
PF-125H-2M
フィルタ付
1個
180
170
68
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.93(50Hz)/1.06(60Hz)
19(50Hz)/18(60Hz)
約46(50Hz)/49(60Hz)
AC200(単相)
PF-125H-2M
フィルタ付
1個
180
170
59
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.56(50/60Hz)
11(50Hz)/10(60Hz)
約37(50/60Hz)
AC200(単相)
PF-125CHL-2M
低騒音タイプ・ロースピード
1個
180
170
59
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.56(50/60Hz)
11(50Hz)/10(60Hz)
約37(50/60Hz)
AC200(単相)
PF-125CHL-2M
低騒音タイプ・ロースピード
1個
180
170
59
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.56(50/60Hz)
11(50Hz)/10(60Hz)
約37(50/60Hz)
AC100(単相)
PF-125CHL-M
低騒音タイプ・ロースピード
1個
180
170
59
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.56(50/60Hz)
11(50Hz)/10(60Hz)
約37(50/60Hz)
AC100(単相)
PF-125CHL-M
低騒音タイプ・ロースピード
1個
180
170
68
ライトベージュ色(5Y7/1)
0.93(50Hz)/1.06(60Hz)
19(50Hz)/18(60Hz)
約46(50Hz)/49(60Hz)
AC100(単相)
PF-125H-M
フィルタ付
1個
180
170
68
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
0.93(50Hz)/1.06(60Hz)
19(50Hz)/18(60Hz)
約46(50Hz)/49(60Hz)
AC100(単相)
PF-125H-M
フィルタ付
1個
210
200
80
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
1.69(50Hz)/1.91(60Hz)
36(50/60Hz)
約53(50Hz)/56(60Hz)
AC200(単相)
PF-145H-2M
フィルタ付
1個
210
200
80
ライトベージュ色(5Y7/1)
1.69(50Hz)/1.91(60Hz)
36(50/60Hz)
約53(50Hz)/56(60Hz)
AC100(単相)
PF-145H-M
フィルタ付
1個
210
200
80
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
1.69(50Hz)/1.91(60Hz)
36(50/60Hz)
約53(50Hz)/56(60Hz)
AC100(単相)
PF-145H-M
フィルタ付
1個
240
240
69
ライトベージュ色(5Y7/1)
1.61(50Hz)/1.88(60Hz)
45(50Hz)/40(60Hz)
約52(50Hz)/56(60Hz)
AC200(単相)
PF-155H-2M
フィルタ付
1個
240
240
69
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
1.61(50Hz)/1.88(60Hz)
45(50Hz)/40(60Hz)
約52(50Hz)/56(60Hz)
AC200(単相)
PF-155H-2M
フィルタ付
1個
240
240
69
ライトベージュ色(5Y7/1)
1.61(50Hz)/1.88(60Hz)
45(50Hz)/40(60Hz)
約52(50Hz)/56(60Hz)
AC100(単相)
PF-155H-M
フィルタ付
1個
240
240
69
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
1.61(50Hz)/1.88(60Hz)
45(50Hz)/40(60Hz)
約52(50Hz)/56(60Hz)
AC100(単相)
PF-155H-M
フィルタ付
1個
240
440
69
ライトベージュ色(5Y7/1)
3.35(50Hz)/3.93(60Hz)
89(50Hz)/80(60Hz)
約55(50Hz)/58(60Hz)
AC200(単相)
PF-155H-2M(2コ)
フィルタ付
1個
240
440
69
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
3.35(50Hz)/3.93(60Hz)
89(50Hz)/80(60Hz)
約55(50Hz)/58(60Hz)
AC200(単相)
PF-155H-2M(2コ)
フィルタ付
1個
240
440
93
ライトベージュ色(5Y7/1)
5.04(50Hz)/5.99(60Hz)
69(50Hz)/73(60Hz)
約58(50Hz)/62(60Hz)
AC200(単相)
F0724-742(2コ)
高風量タイプ
1個
240
440
93
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
5.04(50Hz)/5.99(60Hz)
69(50Hz)/73(60Hz)
約58(50Hz)/62(60Hz)
AC200(単相)
F0724-742(2コ)
高風量タイプ
1個
240
440
93
ライトベージュ色(5Y7/1)
5.04(50Hz)/5.99(60Hz)
69(50Hz)/73(60Hz)
約58(50Hz)/62(60Hz)
AC100(単相)
F0723-742(2コ)
高風量タイプ
1個
240
440
93
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
5.04(50Hz)/5.99(60Hz)
69(50Hz)/73(60Hz)
約58(50Hz)/62(60Hz)
AC100(単相)
F0723-742(2コ)
高風量タイプ
1個
240
440
69
ライトベージュ色(5Y7/1)
3.35(50Hz)/3.93(60Hz)
89(50Hz)/80(60Hz)
約55(50Hz)/58(60Hz)
AC100(単相)
PF-155H-M(2コ)
フィルタ付
1個
240
440
69
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
3.35(50Hz)/3.93(60Hz)
89(50Hz)/80(60Hz)
約55(50Hz)/58(60Hz)
AC100(単相)
PF-155H-M(2コ)
フィルタ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,920
( 23,012 )
3日目
20,920
( 23,012 )
3日目
20,920
( 23,012 )
3日目
20,920
( 23,012 )
3日目
23,380
( 25,718 )
3日目
23,380
( 25,718 )
3日目
23,380
( 25,718 )
3日目
23,380
( 25,718 )
3日目
25,380
( 27,918 )
3日目
25,380
( 27,918 )
3日目
26,610
( 29,271 )
3日目
26,610
( 29,271 )
3日目
26,610
( 29,271 )
3日目
26,610
( 29,271 )
3日目
25,380
( 27,918 )
3日目
25,380
( 27,918 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
37,840
( 41,624 )
3日目
37,840
( 41,624 )
3日目
37,840
( 41,624 )
3日目
37,840
( 41,624 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目
98,610
( 108,471 )
3日目
98,610
( 108,471 )
3日目
98,610
( 108,471 )
3日目
98,610
( 108,471 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆性に優れた換気扇付ステンレス製ルーバー。
【特長】
・角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です
・屋外キャビネットの強制換気が可能です
・盤用換気扇(防湿タイプ)を使用しています
・キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です
・フィルターは水洗いで再利用が可能です

ご注意

  • IP性能について、
    ファン停止時の性能です。IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。(日東工業社判定基準による評価結果です。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバー
SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー
RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー
SF-F ステンレスフード・フィルタ付
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格20,920-51,63096,83021,910 -15,370 -9,360 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス
使用温度(℃)-10~60-10~+600~+60-10~+60-10~+60-
IP規格IP45IP4XIP55IP4XIP3XIP45
設置場所屋内・屋外兼用屋内屋内・屋外兼用屋内屋内屋内・屋外兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト