17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR ステンレス製ルーバー

通常単価(税別)
3,60033,530
税込単価
3,96036,883
通常出荷日:3日目

防錆性に優れたステンレス製ルーバー。【特長】・角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です・防虫網付は、...

詳細を確認
  • IP性能について、
    IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
    フィルタ付、フィルタ付・塗装なしタイプについては、ファンを取り付けた場合は、ファン停止時の性能となります。
    日東工業社判定基準による評価結果です。スタンダードタイプ、防虫網付は防水性能を考慮していませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

塗装色

換気面積

(cm2)

適応ファンサイズ

仕様

IP規格

設置場所

最小発注数量
140
130
24
ライトベージュ色(5Y7/1)
32
□80mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
140
130
24
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
32
□80mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
140
130
24
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
32
□80mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
140
130
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
32
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
140
130
13
クリーム色(2.5Y9/1)
32
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
160
150
24
ライトベージュ色(5Y7/1)
48
□92mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
160
150
24
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
48
□92mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
160
150
24
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
48
□92mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
160
150
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
48
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
160
150
13
クリーム色(2.5Y9/1)
48
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
160
150
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
48
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
160
150
13
クリーム色(2.5Y9/1)
48
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
180
170
24
ライトベージュ色(5Y7/1)
67
□120mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
180
170
24
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
67
□120mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
180
170
24
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
67
□120mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
180
170
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
67
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
180
170
13
クリーム色(2.5Y9/1)
67
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
180
170
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
67
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
180
170
13
クリーム色(2.5Y9/1)
67
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
210
200
24
ライトベージュ色(5Y7/1)
100
□140mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
210
200
24
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
100
□140mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
210
200
24
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
100
□140mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
210
200
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
100
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
210
200
13
クリーム色(2.5Y9/1)
100
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
210
200
13
クリーム色(2.5Y9/1)
100
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
240
240
25
ライトベージュ色(5Y7/1)
137
175×Φ150mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
240
240
25
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
137
175×Φ150mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
240
240
25
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
137
175×Φ150mm
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
240
240
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
137
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
240
240
13
クリーム色(2.5Y9/1)
137
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
240
240
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
137
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
240
240
13
クリーム色(2.5Y9/1)
137
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
240
440
25
クリーム色(2.5Y9/1)(ルーバーのみ)
274
175×Φ150mm(2コ)
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
240
440
25
塗装なし(ルーバー部はミラー仕上げ)
274
175×Φ150mm(2コ)
フィルタ付
IP45
屋内・屋外兼用
1個
240
440
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
274
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
240
440
13
クリーム色(2.5Y9/1)
274
-
防虫網付
IP4X
屋内用
1個
240
440
13
ライトベージュ色(5Y7/1)
274
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
240
440
13
クリーム色(2.5Y9/1)
274
-
スタンダードタイプ
IP2X
屋内用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,060
( 9,966 )
3日目
9,060
( 9,966 )
3日目
13,470
( 14,817 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
10,640
( 11,704 )
3日目
10,640
( 11,704 )
3日目
15,840
( 17,424 )
3日目
4,720
( 5,192 )
3日目
4,720
( 5,192 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
12,060
( 13,266 )
3日目
12,060
( 13,266 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
5,330
( 5,863 )
3日目
5,330
( 5,863 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
14,070
( 15,477 )
3日目
14,070
( 15,477 )
3日目
20,920
( 23,012 )
3日目
6,630
( 7,293 )
3日目
6,630
( 7,293 )
3日目
4,930
( 5,423 )
3日目
16,460
( 18,106 )
3日目
16,460
( 18,106 )
3日目
24,760
( 27,236 )
3日目
7,830
( 8,613 )
3日目
7,830
( 8,613 )
3日目
5,730
( 6,303 )
3日目
5,730
( 6,303 )
3日目
22,300
( 24,530 )
3日目
33,530
( 36,883 )
3日目
11,660
( 12,826 )
3日目
11,660
( 12,826 )
3日目
8,440
( 9,284 )
3日目
8,440
( 9,284 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたステンレス製ルーバー。
【特長】
・角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です
・防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です
・フィルタ付(IP45)は、屋外キャビネットの熱対策に有効です
・キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です
・フィルタ付は、ファンの後付けが可能です
・フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)

ご注意

  • IP性能について、
    IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
    フィルタ付、フィルタ付・塗装なしタイプについては、ファンを取り付けた場合は、ファン停止時の性能となります。
    日東工業社判定基準による評価結果です。スタンダードタイプ、防虫網付は防水性能を考慮していませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR ステンレス製ルーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR ステンレス製ルーバー
SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバー
スチール製ルーバー
ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
丸型ルーバー(樹脂製)
メーカー日東工業日東工業ミスミ篠原電機日東工業ミスミ
通常価格3,600-20,920 -5,383 -42,43410,390 -1,090 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト