17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,960263,510
税込単価
96,756289,861

【特長】・情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック...

詳細情報を確認する
  • 種類
    電源部品
  • 外形寸法(W) (mm)
    482.5
  • 外形寸法(D) (mm)
    149
  • 材質
  • ペールホワイト
  • 規格
    EIA:19インチ
  • 定格電圧 (V)
    100/200(単相3線式)
  • 分岐
    PNX52TA 2P 20A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(H)

    (mm)

    仕様

    主幹

    分岐回路数(実装+予備)

    最小発注数量
    443.8
    コンパクトタイプ
    NK108NA 3P 100A
    10+4
    1個
    666
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    12+4
    1個
    577
    コンパクトタイプ
    NK108NA 3P 100A
    18+4
    1個
    755
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    20+4
    1個
    843.8
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    24+4
    1個
    977
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    28+8
    1個
    1066
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    36+8
    1個
    1155
    標準タイプ
    NE108NA 3P 100A
    44+8
    1個
    666
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    12+4
    1個
    755
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    20+4
    1個
    843.8
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    24+4
    1個
    977
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    28+8
    1個
    1066
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    36+8
    1個
    1155
    標準タイプ
    NE158NA 3P 150A
    44+8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,960
    ( 96,756 )
    6日目
    131,730
    ( 144,903 )
    6日目
    131,800
    ( 144,980 )
    6日目
    164,780
    ( 181,258 )
    6日目
    175,640
    ( 193,204 )
    6日目
    197,370
    ( 217,107 )
    6日目
    219,380
    ( 241,318 )
    6日目
    253,160
    ( 278,476 )
    6日目
    143,160
    ( 157,476 )
    6日目
    176,180
    ( 193,798 )
    6日目
    187,180
    ( 205,898 )
    6日目
    198,040
    ( 217,844 )
    6日目
    219,900
    ( 241,890 )
    6日目
    263,510
    ( 289,861 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます
    ・さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です
    ・既設の19インチラックへの搭載が可能です
    ・スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています
    ・本体には入出線用の開口部を設けています
    ・保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています
    ・分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています
    ・プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・回路増設が容易になります。また、工事による停電時間の削減が可能です
    ・背面には電線支持バーを装備しています

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
    RD962 スライド式余長収納ユニット
    RD96-1R 余長リールユニット
    RD743 転倒防止金具(FVH用)
    RD963 クランプユニット
    RD49 温度制御パネル
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格87,960-20,0207,6207,4406,05041,790
    通常出荷日6日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類電源部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
    外形寸法(W)(mm)482.5482.657.3128155482.5
    外形寸法(D)(mm)149372.5260805097
    材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
    ペールホワイトブラックブラックペールホワイトブラックブラック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト