17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

RD414 背面風向ガイド

通常単価(税別)
14,52015,070
税込単価
15,97216,577
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・背面パンチングドアに取り付けることで機器からの排熱を上方へ向け、周辺に設置されているラックへ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

適用機種

最小発注数量
388
FSS、FSST、FSG、FSV、FSH、FSNA、FS-RDP、AHシリーズ(ラックヨコ:600mm)
1個
485
FSS、FSST、FSG、FSV、FSH、FSNA、FS-RDP、AHシリーズ(ラックヨコ:700mm)
1個
582
FSS、FSST、FSG、FSV、FSH、FSNA、FS-RDP、AHシリーズ(ラックヨコ:800mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,520
( 15,972 )
3日目
14,700
( 16,170 )
3日目
15,070
( 16,577 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面パンチングドアに取り付けることで機器からの排熱を上方へ向け、周辺に設置されているラックへの熱的影響を軽減します
・パンチングドアに複数取り付けやドア外側・内側のどちらにも取り付けが可能です
・ツールレスでの取り付けやフィンの角度を50°(出荷時設定)から30°へ切り替えが可能です
【用途】
・ラック背面のエアフロー改善に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD414 背面風向ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD414 背面風向ガイド
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格14,520-6,05041,7907,44020,0207,620
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(H)(mm)12521043.52543.5110
外形寸法(D)(mm)44509780372.5260
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
ブラックブラックブラックペールホワイトブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト