17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

RDL ヘッドラダー

通常単価(税別)
42,77043,840
税込単価
47,04748,224
通常出荷日:7日目

【特長】・配線の取回しがしやすいラダー(梯子)構造です・配線を結束テープ(RD852-51)により結束...

詳細を確認
  • 組替仕様・天井板配線ラダー取付用タイプ(-TCL)を必ず選定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

適用機種

最小発注数量
598
組替仕様 FS□-TCL(W=600mm用)
1個
698
組替仕様 FS□-TCL(W=700mm用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,770
( 47,047 )
7日目
43,840
( 48,224 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線の取回しがしやすいラダー(梯子)構造です
・配線を結束テープ(RD852-51)により結束可能です
・配線を保持するラダーバーは左右に位置変更が可能です
・取付工具が不要で、ワンタッチファスナーによるツールレス固定が可能です
【用途】
・ラック天井での配線処理に

ご注意

  • 組替仕様・天井板配線ラダー取付用タイプ(-TCL)を必ず選定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDL ヘッドラダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDL ヘッドラダー
RDLX-TC トップカバー
RDLX-EC エンドカバー
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD414 背面風向ガイド
RDLX-SP セパレータ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格42,770-10,970 -30,25020,02014,520 -6,570 -
通常出荷日7日目7日目7日目3日目3日目〜7日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(H)(mm)240718043.5125152
外形寸法(D)(mm)450454454372.54432.5
材質
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト