エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)

通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:1日目

【特長】・オートセンシング機能付き・高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです・300スキャ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCR-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BCR-002の仕様・寸法情報

区分
本体
対応コード
JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITF
形状
ハンディ
インターフェース
USB
スキャン方式
その他
最大読取バーコート幅(mm)
155
寸法 縦(mm)
160
寸法 横(mm)
65
寸法 奥行き(mm)
90
ブラック
質量(g)
110(ケーブル除く)
光源
赤色LED(610~640nm)
読取り方式
CCD
ケーブル長(m)
約2.4
最小分解能(mm)
0.1
防塵・防滴
IP42
JANコード
4969887694503
トラスココード
137-3644

型番リスト

表示件数
型番
BCR-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートセンシング機能付き
・高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです
・300スキャン/秒の高速読み取りが可能です
・USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です
・読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)の型番BCR-002のページです。 型番BCR-002に関する仕様情報を記載しております。
1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)
高性能ハンディ2次元コードリーダ
大視野・大深度対応コードリーダ LEDパネル付【貸出対象】
産業用コードリーダ R3000シリーズ 130万画素 白色
30万画素固定式バーコードリーダ 白色照明【貸出対象】
コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整【貸出対象】
メーカーサンワサプライIDECミスミiRAYPLEミスミミスミ
通常価格21,90074,546278,500140,00045,00075,000
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目12日目在庫品1日目在庫品1日目
区分本体本体本体本体本体本体
対応コードJAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / Maxi / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NWl-7 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITF
形状ハンディハンディ据置き据置き据置き据置き
インターフェースUSBその他その他RS-232CUSBその他
スキャン方式その他その他----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト