17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)

通常単価(税別)
9,29016,150
税込単価
10,21917,765
通常出荷日:3日目

【特長】・スリット付台板とL型レールがセットになっています・台板の取付けは、前面からファスナーにてワン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

最小発注数量
ペールホワイト
300
1個
ブラック
300
1個
ペールホワイト
400
1個
ブラック
400
1個
ペールホワイト
500
1個
ブラック
500
1個
ペールホワイト
600
1個
ブラック
600
1個
ペールホワイト
700
1個
ブラック
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,290
( 10,219 )
3日目
9,290
( 10,219 )
3日目
10,630
( 11,693 )
3日目
10,630
( 11,693 )
3日目
12,300
( 13,530 )
3日目
12,300
( 13,530 )
3日目
14,000
( 15,400 )
3日目
14,000
( 15,400 )
3日目
16,150
( 17,765 )
3日目
16,150
( 17,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリット付台板とL型レールがセットになっています
・台板の取付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます(ねじ不要)
・固定ベルト(RD821)取付用穴付のため、機器の固定が可能です
・FS・FV・(D)ARC用
【用途】
・各種機器の据え置き台に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)
分電盤ユニット RD864シリーズ
L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)
スライドレール RD64シリーズ
パネルシャシ
RD961 ダクト付パネル
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,290-61,080 -3,070 -9,880 -17,210 -9,550
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
種類パネル・台電源部品フレーム・レールフレーム・レールパネル・台パネル・台
材質前面パネル(アルミt3.0), ベース(アルミt2.0), 側板(鉄t1.2)PPE+PS
寸法W(mm)450482.5-35480-
寸法H(mm)18.5221----
搭載可能質量(kg)60-60---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト