エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USB Type-C コンボハブ(4ポート)

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:4日目

【特長】・USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

USB-3TCH7BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

USB-3TCH7BKの仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
約15cm
取付方法
両面テープ
寸法 長さ(mm)
約30
寸法 幅(mm)
約90.8
寸法 厚み(mm)
約10.8
インターフェース詳細
USB5Gbps/USB2.0
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
USB-3TCH7BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます
・ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsが必要ない機器と併用するのに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB Type-C コンボハブ(4ポート)の型番USB-3TCH7BKのページです。 型番USB-3TCH7BKに関する仕様情報を記載しております。
USB Type-C コンボハブ(4ポート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ
メーカーサンワサプライバッファローバッファローバッファローバッファローアドバンテック(PC・通信)
通常価格2,1903,7008,2206,0403,30043,750
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目〜在庫品1日目
ポート数4ポート3ポート3ポート3ポート3ポート4ポート
インターフェイスUSB2.0USB3.2USB3.2USB3.2USB3.2USB2.0
入力電源仕様バスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワーセルフパワー/バスパワーバスパワーセルフパワー
ケーブル長約15cm約30cm約30cm約30cm約30cm-
取付方法両面テープ据置据置据置据置その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト