17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

10/100BASE-T対応 スイッチングハブ(5/8ポート・マグネット付)

通常単価(税別)
3,1344,179
税込単価
3,4474,597
通常出荷日:9日目

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる10/100BASE-T対応のスイッチングハブ。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

寸法 幅

(mm)

最小発注数量
5ポート
約99.1
1個
8ポート
約137.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,134
( 3,447 )
9日目
4,179
( 4,597 )
9日目

詳細情報

基本情報

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる10/100BASE-T対応のスイッチングハブ。
【特長】
・プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません
・ファンレス設計なので動作音が静かです
・ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています
・接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています
・リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載、全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(63%/5ポート、59%/8ポート)の省電力が可能です
・壁掛け対応可(ホール付き)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10/100BASE-T対応 スイッチングハブ(5/8ポート・マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10/100BASE-T対応 スイッチングハブ(5/8ポート・マグネット付)
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
10/100Mbps対応 スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
メーカーサンワサプライサンワサプライバッファローバッファローミスミミスミ
通常価格3,134-7,3433,332 -4,8906,700 -10,900 -
通常出荷日9日目4日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様ACアダプタACアダプタACアダプタACアダプタその他その他
伝送速度10/100BASE1000BASE10/100BASE1000BASE10/100BASE1000BASE
取付方法マグネットマグネットマグネットマグネットDINレールDINレール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト