17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ

通常単価(税別)
215,800475,000
税込単価
237,380522,500
通常出荷日:3日目~4日目

フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に...

詳細を確認
  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

サイズ

(mm)

定格消費電流

(A)

定格消費電力

(W)

最大消費電流

(A)

最大消費電力

(W)

最小発注数量
950/1100W
W603×H349×D354(突起除く)
3.0/3.7(200V)、3.2/3.7(220V)、3.6(240V)
580/700(200V)、660/770(220V)、760/840(240V)
4.0/4.4
880/980
1個
1550/1700W
W596×H446×D352(突起除く)
3.4/4.5(200V)、3.4/4.5(220V)、3.4/4.6(240V)
660/820(200V)、720/870(220V)、790/950(240V)
4.3/5.4
980/1160
1個
2100/2300W
W655×H444×D402(突起除く)
5.1/5.5(200V)、5.8/5.3(220V)、7.4/5.2(240V)
950/1080(200V)、1080/1150(220V)、1310/1230(240V)
8.0/7.0
1560/1520
1個
2700/3000W
W765×H444×D402(突起除く)
6.3/7.4(200V)、6.5/7.1(220V)、7.3/6.9(240V)
1250/1460(200V)、1360/1530(220V)、1520/1630(240V)
8.7/9.7
1850/2080
1個
300/350W
W454×H230×D252(突起除く)
1.1/1.4(200V)、1.1/1.4(220V)、1.3/1.4(240V)
210/260(200V)、240/280(220V)、280/310(240V)
1.5/1.6
330/360
1個
600/700W
W551×H330×D272(突起除く)
2.0/2.7(200V)、2.2/2.7(220V)、2.7/2.6(240V)
390/440(200V)、470(220V)、610/530(240V)
2.9/3.1
680/630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,000
( 313,500 )
3日目
363,800
( 400,180 )
3日目
415,000
( 456,500 )
3日目
475,000
( 522,500 )
3日目
215,800
( 237,380 )
4日目
250,400
( 275,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外。
【特長】
・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました
・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました
・RS485(Modbus/RTU)を標準装備
・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます
・CE・UL・CCC規格を取得
・欧州、米国、中国各国への対応が可能です
・2重ドレンパイプを採用、ドレン水漏れの心配はありません
・手の届きにくい天井取付型クーラーのフィルタ脱着が簡単にでき、フィルタ洗浄および交換の手間を削減できます

ご注意

  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日東工業
通常価格215,800-198,400 -286,000 -319,800 -54,780360,000 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC100~240V単相AC200~240VDC24V単相AC200~240V
取付方法天井取付側面取付側面取付側面取付側面取付天井取付
用途屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用-
詳細タイプ標準タイプ標準タイプ省エネタイプノンドレンタイプ--

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト