17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ

通常単価(税別)
319,800493,000
税込単価
351,780542,300
通常出荷日:3日目

フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に...

詳細を確認
  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

サイズ

(mm)

定格消費電流

(A)

定格消費電力

(W)

最大消費電流

(A)

最大消費電力

(W)

最小発注数量
1100/1300W
W390×H900×D250(突起除く)
2.7/3.5(200V)、2.9/3.5(220V)、3.3/3.4(240V)
530/660(200V)、600/710(220V)、690/780(240V)
3.8/4.1
830/930
1個
2100/2300W
W450×H1150×D250(突起除く)
5.3/5.6(200V)、6.0/5.4(220V)、7.5/5.4(240V)
990/1100(200V)、1120/1180(220V)、1340/1270(240V)
8.1/7.3
1610/1560
1個
300/350W
W300×H500×D200(突起除く)
1.1/1.4(200V)、1.1/1.4(220V)、1.3/1.4(240V)
210/260(200V)、240/280(220V)、280/310(240V)
1.5/1.6
340/360
1個
600/700W
W350×H600×D200(突起除く)
2.1/2.7(200V)、2.3/2.7(220V)、2.8/2.7(240V)
410/440(200V)、500/480(220V)、620/540(240V)
3.1
710/640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380,400
( 418,440 )
3日目
493,000
( 542,300 )
3日目
319,800
( 351,780 )
3日目
337,800
( 371,580 )
3日目

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外。
【特長】
・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました
・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました
・RS485(Modbus/RTU)を標準装備
・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます
・CE・UL・CCC規格を取得
・欧州、米国、中国各国への対応が可能です
・ドレン3段蒸発方式を採用で、わずらわしいドレン水処理の手間がありません

ご注意

  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日東工業
通常価格319,800-198,400 -286,000 -215,800 -54,780333,800 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC100~240V単相AC200~240VDC24V単相AC200~240V
取付方法側面取付側面取付側面取付天井取付側面取付側面取付
用途屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用-
詳細タイプノンドレンタイプ標準タイプ省エネタイプ標準タイプ--
よく一緒に購入される商品

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト