17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ

通常単価(税別)
198,400450,200
税込単価
218,240495,220
通常出荷日:3日目~4日目

フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に...

詳細を確認
  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

サイズ

(mm)

定格消費電流

(A)

定格消費電力

(W)

最大消費電流

(A)

最大消費電力

(W)

最小発注数量
800/1000W
W350×H900×D200(突起除く)
2.9/3.7(200V)、3.1/3.7(220V)、3.5/3.6(240V)
570/690(200V)、650/760(220V)、750/840(240V)
4.0/4.3
890/970
1個
1450/1600W
W390×H950×D220(突起除く)
3.4/4.4(200V)、3.4/4.5(220V)、3.4/4.5(240V)
660/800(200V)、720/860(220V)、790/930(240V)
4.2/5.2
950/1170
1個
2000/2200W
W450×H1150×D220(突起除く)
5.0/5.3(200V)、5.8/5.1(220V)、7.4/5.1(240V)
930/1050(200V)、1070/1110(220V)、1300/1210(240V)
8.0/6.8
1530/1480
1個
2600/2900W
W450×H1350×D220(突起除く)
6.6/7.8(200V)、6.7/7.4(220V)、7.4/7.1(240V)
1290/1540(200V)、1380/1590(220V)、1550/1670(240V)
9.1/10.8
1970/2190
1個
250/300W
W300×H500×D150(突起除く)
1.2/1.5(200V)、1.3/1.5(220V)、1.5(240V)
230/270(200V)、260/310(220V)、320/340(240V)
1.6/1.7
350/380
1個
500/610W
W300×H550×D200(突起除く)
2.1/2.7(200V)、2.3/2.7(220V)、2.8/2.7(240V)
410/440(200V)、490(220V)、620/550(240V)
3.0
690/630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,800
( 294,580 )
3日目
337,800
( 371,580 )
3日目
389,000
( 427,900 )
3日目
450,200
( 495,220 )
3日目
198,400
( 218,240 )
4日目
224,800
( 247,280 )
3日目

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外。
【特長】
・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました
・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました
・RS485(Modbus/RTU)を標準装備
・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます
・CE・UL・CCC規格を取得
・欧州、米国、中国各国への対応が可能です

ご注意

  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は周囲温度が50℃の場合の公称値です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日東工業
通常価格198,400-215,800 -286,000 -319,800 -54,780333,800 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC100~240V単相AC200~240VDC24V単相AC200~240V
取付方法側面取付天井取付側面取付側面取付側面取付側面取付
用途屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用-
詳細タイプ標準タイプ標準タイプ省エネタイプノンドレンタイプ--
よく一緒に購入される商品

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト