エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタ

通常単価(税別)
1,810
税込単価
1,991
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトフラッシュ(CF)カードをPCカードスロット(Type-II)で使用するためのアダ...

詳細を確認
  • 5.0mm厚のコンパクトフラッシュType-IIおよびマイクロドライブはご利用頂けません。

型番:

ADF-CFADP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ADF-CFADPの仕様・寸法情報

インターフェース
PCカード規格Type-II準拠
対応メディア
コンパクトフラッシュType-I
電源
PCカードスロットより供給
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ADF-CFADP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,810
( 1,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトフラッシュ(CF)カードをPCカードスロット(Type-II)で使用するためのアダプタです
・コンパクトフラッシュを装着して機器のPCカードアダプタに装着するだけで、ドライブとして認識されます
・コンパクトフラッシュは3.3mm厚のType-Iがご利用頂けます。産業用機器への組み込み利用にオススメです
・個人ユーザーの方も、デジタル一眼レフのデータをPC転送する際に

ご注意

  • 5.0mm厚のコンパクトフラッシュType-IIおよびマイクロドライブはご利用頂けません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタの型番ADF-CFADPのページです。 型番ADF-CFADPに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタ
アクセサリ DINレールアダプタ
アクセサリ コネクタセット
アクセサリ その他
アクセサリ 機能増設モジュール
USB→PS/2コンバーター
メーカーアドテック(ADTEC)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ATEN
通常価格1,8103,0009,9004,10028,100 -10,888
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目6日目
インターフェースPCカード規格Type-II準拠-----
対応メディアコンパクトフラッシュType-I-----
電源PCカードスロットより供給-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC部品アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト