17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が178型番あります。
  • フレームサイズ

    • その他
  • フレーム厚

  • 定格電圧

  • センサ仕様

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • フレーム形状

  • スピードコード

    ~mm
  • 期待寿命(h)

    ~mm
  • コントロール方式

  • 管理番号

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

San Ace DCファン 9RAシリーズ

通常単価(税別)
2,8208,070
税込単価
3,1028,877
通常出荷日:9日目

低騒音、低消費電力を実現したDCファンです。産業機器・医療機器・サーバなどの冷却に最適です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
未確定:候補が178型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■9RAシリーズ 型番の見方
型番例:9RA1212G40011
※ファン電源リード線の色は赤色はプラス、黒色はマイナス、黄色はセンサ、茶色はコントロールとなっております。
リード線の本数は絞り込み条件からご確認いただけます。

 9RA1212G40011
I IIIIIII
項目 シリーズ名フレームサイズ(mm)電圧スピードコードフレーム厚み(mm)センサ仕様フレーム形状
 9RA06:60角12:12VA/B/C/D1:38厚001:パルスセンサ付なし:リブ付
  08:80角24:24VE/F/G/H4:25厚002:センサなし1:リブなし
  09:92角48:48VJ/ K/L/MなどD001:ロックセンサ付 
  12:120角などS/W   
  14:140角 など   
  など     
■PWMコントロール機能付型番の場合
型番例:9RA1212P4G001

 9RA1212P4G001 
I IIIIII I I
項目 シリーズ名フレームサイズ(mm)電圧PWMコントロール機能フレーム厚み(mm)スピードコード管理番号フレーム形状
■外観例 ※サイズ×厚み(mm)
   
60×25タイプ 80×25タイプ 80×38タイプ 92×25タイプ
   
92×38タイプ 120×25タイプ 120×38タイプ 140×38タイプ

型番リスト

表示件数

フレームサイズ

フレーム厚

定格電圧

センサ仕様

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

フレーム形状

スピードコード

期待寿命

(h)

コントロール方式

管理番号

難燃グレード

最小発注数量
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.46
21
22
リブ付
F
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
ロック
0.8
36
69
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
0.8
36
69
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.8
36
69
リブなし
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
ロック
0.54
26
32
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
0.54
26
32
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.54
26
32
リブなし
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
ロック
1.1
41
130
リブ付
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
1.1
41
130
リブ付
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
1.1
41
130
リブなし
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.37
17
14.8
リブ付
M
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.8
36
69
リブ付
G
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.66
30
46
リブ付
S
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
ロック
0.66
30
46
リブ付
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
0.66
30
46
リブ付
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC12V
パルス
0.66
30
46
リブなし
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
0.46
21
22
リブ付
F
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
ロック
0.8
36
69
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
0.8
36
69
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
0.8
36
69
リブなし
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
ロック
0.54
26
32
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
0.54
26
32
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
0.54
26
32
リブなし
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
ロック
1.1
41
130
リブ付
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
1.1
41
130
リブ付
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
0.37
17
14.8
リブ付
M
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
ロック
0.66
30
46
リブ付
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC24V
パルス
0.66
30
46
リブなし
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC48V
0.8
36
69
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC48V
ロック
1.1
41
130
リブ付
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC48V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
60x60
25mm
DC48V
パルス
1.1
41
130
リブなし
J
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
ロック
1.4
37
83
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC12V
パルス
2.42
48
206
リブなし
G
40000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
1.4
37
83
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
1.4
37
83
リブなし
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
1.4
37
83
リブなし
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC12V
ロック
2.19
46
168
リブ付
H
40000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
ロック
0.92
27
36
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
ロック
0.92
27
36
リブなし
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC12V
パルス
2.19
46
168
リブなし
H
40000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
0.92
27
36
リブ付
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
0.92
27
36
リブなし
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
0.92
27
36
リブなし
H
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
ロック
0.74
22
23
リブ付
M
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
0.74
22
23
リブなし
M
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC12V
パルス
2.42
48
206
リブなし
G
40000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC12V
パルス
2.96
53
307
リブなし
K
40000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
1.4
37
83
リブなし
G
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
0.92
27
36
リブ付
H
60000
PWMコントロール付
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
ロック
1.09
31
50
リブ付
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
1.09
31
50
リブ付
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
パルス
1.09
31
50
リブなし
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC12V
1.09
31
50
リブなし
S
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
38mm
DC24V
ロック
2.42
48
206
リブ付
G
40000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
80x80
25mm
DC24V
ロック
1.4
37
83
リブ付
G
60000
なし
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,440
( 3,784 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
2,830
( 3,113 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,440
( 3,784 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
3,440
( 3,784 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,030
( 3,333 )
9日目
3,030
( 3,333 )
9日目
3,020
( 3,322 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,440
( 3,784 )
9日目
2,820
( 3,102 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,200
( 3,520 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
2,830
( 3,113 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,200
( 3,520 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
3,030
( 3,333 )
9日目
3,230
( 3,553 )
9日目
2,880
( 3,168 )
9日目
4,120
( 4,532 )
9日目
4,150
( 4,565 )
9日目
4,150
( 4,565 )
9日目
4,290
( 4,719 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
3,200
( 3,520 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
4,340
( 4,774 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
3,200
( 3,520 )
9日目
4,490
( 4,939 )
9日目
4,980
( 5,478 )
9日目
3,350
( 3,685 )
9日目
3,350
( 3,685 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
3,200
( 3,520 )
9日目
3,870
( 4,257 )
9日目
4,340
( 4,774 )
9日目
3,900
( 4,290 )
9日目

詳細情報

基本情報

低騒音、低消費電力を実現したDCファンです。産業機器・医療機器・サーバなどの冷却に最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン 9RAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace DCファン 9RAシリーズ
DCファン San Ace 40 9Pタイプ
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)
San Ace DCファン 9HV
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格2,820-3,140 -8,640 -7,600 -7,970 -4,240 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
機種DCファンDCファンDCファンDCファンDCファンDCファン
分類標準(汎用)標準(汎用)長寿命 / 防水長寿命 / 防水長寿命 / 防水標準(汎用)
安全規格UL / CUL / TUVUL / TUV / CSAUL / CUL / TUVUL / CUL / TUV / CSAUL / CUL / TUV-
フレーム材質樹脂樹脂アルミニウムアルミニウムアルミニウム-
保護機能拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能電流カット方式、逆接続保護電流カット方式、逆接続保護電流カット方式、逆接続保護電流カット方式、逆接続保護
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト