17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ

通常単価(税別)
286,000455,000
税込単価
314,600500,500
通常出荷日:3日目~4日目

フロン排出抑制法対象外。【特長】・熱流体解析によりクーラ内部のレイアウトや流路を最適化・搭載部品である...

詳細を確認
  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の±10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

冷却能力

サイズ

(mm)

定格消費電流

(A)

定格消費電力

(W)

最小発注数量
1000W
W350×H650×D240(突起除く)
3.5(100V)、1.8(200V)、1.6(240V)
340
1個
1600W
W390×H950×D240(突起除く)
5.0(100V)、2.5(200V)、2.2(240V)
480
1個
300W
W300×H500×D200(突起除く)
1.2(100V)、0.7(200V)、0.6(240V)
120
1個
600W
W300×H550×D240(突起除く)
2.1(100V)、1.2(200V)、1.1(240V)
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390,000
( 429,000 )
3日目
455,000
( 500,500 )
3日目
286,000
( 314,600 )
4日目
325,000
( 357,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外。
【特長】
・熱流体解析によりクーラ内部のレイアウトや流路を最適化
・搭載部品であるコンプレッサやDCファンモータによる消費電力も徹底的に見直しました
・インバータを採用することで熱負荷や周囲温度の変化に対して最適な制御を行い、常に高効率な状態を維持しながら高い省エネ性を実現しました
・ワールドワイドレンジに対応
・入力電源(AC100V~AC240V)で作動可能なため入力電圧に左右されることなく各国で同一性能を発揮します

ご注意

  • 冷却能力は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。
  • 運転中の許容電圧変動範囲は定格電圧の±10%です。許容電圧変動範囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時の変動であれば運転に問題のない電圧範囲です。
  • 温度範囲外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ
ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日東工業
通常価格286,000-198,400 -319,800 -215,800 -54,780333,800 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧単相AC100~240V単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC200~240VDC24V単相AC200~240V
取付方法側面取付側面取付側面取付天井取付側面取付側面取付
用途屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用-
詳細タイプ省エネタイプ標準タイプノンドレンタイプ標準タイプ--
よく一緒に購入される商品

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト