17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,412型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • シールド

  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

  • 許容電流(参考)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

グローバルスタンダードケーブル SCUT6-X/SCUT6-XSシリーズ(シールド有・無)

通常単価(税別)
2,100906,080
税込単価
2,310996,688
通常出荷日:3日目

【特長】・細線化導体による屈曲性・細径・耐油・耐熱性・UL・cUL、CE対応グローバルケーブル

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5,412型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

シールド

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

アース線

許容電流(参考)

(A)

RoHS?最小発注数量
2
[15~14] 14
2.5
8.1
100
なし
26
10
1個
3
[15~14] 14
2.5
8.6
100
GY(緑/黄)色入り
26
10
1個
4
[15~14] 14
2.5
9.6
100
GY(緑/黄)色入り
23
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
1
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
2
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
3
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
4
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
5
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
6
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
7
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
8
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
9
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
10
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
11
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
12
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
13
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
14
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
15
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
16
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
17
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
18
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
19
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
20
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
21
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
22
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
23
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
24
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
25
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
26
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
27
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
28
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
29
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
30
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
31
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
32
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
33
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
34
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
35
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
36
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
37
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
38
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
39
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
40
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
41
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
42
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
43
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
44
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
45
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
46
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
47
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
48
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
49
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
50
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
51
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
52
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
53
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
54
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
55
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
56
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
5
[15~14] 14
2.5
10.5
57
GY(緑/黄)色入り
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,080
( 60,588 )
3日目
72,770
( 80,047 )
3日目
78,620
( 86,482 )
3日目
9,120
( 10,032 )
3日目
9,120
( 10,032 )
3日目
9,120
( 10,032 )
3日目
12,150
( 13,365 )
3日目
15,190
( 16,709 )
3日目
18,230
( 20,053 )
3日目
21,270
( 23,397 )
3日目
24,300
( 26,730 )
3日目
27,340
( 30,074 )
3日目
24,300
( 26,730 )
3日目
26,730
( 29,403 )
3日目
29,160
( 32,076 )
3日目
31,590
( 34,749 )
3日目
34,020
( 37,422 )
3日目
36,450
( 40,095 )
3日目
38,880
( 42,768 )
3日目
41,310
( 45,441 )
3日目
43,740
( 48,114 )
3日目
46,170
( 50,787 )
3日目
48,600
( 53,460 )
3日目
42,530
( 46,783 )
3日目
44,550
( 49,005 )
3日目
46,580
( 51,238 )
3日目
48,600
( 53,460 )
3日目
50,630
( 55,693 )
3日目
52,650
( 57,915 )
3日目
54,680
( 60,148 )
3日目
56,700
( 62,370 )
3日目
58,730
( 64,603 )
3日目
60,750
( 66,825 )
3日目
62,780
( 69,058 )
3日目
64,800
( 71,280 )
3日目
66,830
( 73,513 )
3日目
68,850
( 75,735 )
3日目
70,880
( 77,968 )
3日目
72,900
( 80,190 )
3日目
74,930
( 82,423 )
3日目
76,950
( 84,645 )
3日目
78,980
( 86,878 )
3日目
81,000
( 89,100 )
3日目
83,030
( 91,333 )
3日目
85,050
( 93,555 )
3日目
87,080
( 95,788 )
3日目
89,100
( 98,010 )
3日目
91,130
( 100,243 )
3日目
93,150
( 102,465 )
3日目
95,180
( 104,698 )
3日目
97,200
( 106,920 )
3日目
99,230
( 109,153 )
3日目
101,250
( 111,375 )
3日目
103,280
( 113,608 )
3日目
105,300
( 115,830 )
3日目
107,330
( 118,063 )
3日目
109,350
( 120,285 )
3日目
111,380
( 122,518 )
3日目
113,400
( 124,740 )
3日目
115,430
( 126,973 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細線化導体による屈曲性
・細径
・耐油・耐熱性
・UL・cUL、CE対応グローバルケーブル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルスタンダードケーブル SCUT6-X/SCUT6-XSシリーズ(シールド有・無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルスタンダードケーブル SCUT6-X/SCUT6-XSシリーズ(シールド有・無)
EXT-TypeIIシリーズ 600V EXT-X/2501 LF(シールド無・有)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応
NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルキャリア用
極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無
ハイフロンSD/20276(シールド有・無)
メーカー倉茂電工太陽ケーブルテックイグスミスミBELDEN日星電気
通常価格2,100-2,285 -1,350 -1,615 -461 -837 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
定格電圧300/500V(CE)、600V(UL/cUL)600V600V(UL/CSA)、300/500V(CE)600V30V30V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐捻れ / 耐薬品性-
シース(外被)色ライトグレーダークブルーネイビー色
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ウレタン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト