17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

常時インバータ給電方式UPS A11Kシリーズ

通常単価(税別)
131,580158,670
税込単価
144,738174,537
通常出荷日:18日目

【特長】・省エネルギー変換効率92%を達成しました。ランニングコストを低減し、省エネルギーに貢献します...

詳細を確認
  • バッテリの寿命が短くなるため、30℃を超える環境での長期間の使用・保管は避けてください。長期間保管する場合は2~6か月に1回バッテリの補充電が必要です。
  • WEBカタログ記載のバッテリの標準バックアップ時間は、周囲温度25℃、初期値、負荷力率0.8の場合となります。括弧内は負荷力率0.7の場合となります。
  • 周囲温度が40℃を超えたときには、バッテリの充電を停止し、周囲温度警告を 装置異常(軽故障)として出力します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
10(100V出力時)
1k
440
1個
15(100V出力時)
1.5k
488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,580
( 144,738 )
18日目
158,670
( 174,537 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネルギー
変換効率92%を達成しました。ランニングコストを低減し、省エネルギーに貢献します
・高信頼
定期的に自動でバッテリ動作テストをおこない、停電時に確実に動作する状態を保ちます
バッテリ動作テスト時に瞬時停電は起こりません
バッテリ動作テストの周期は、任意に設定できます
・幅広い入力範囲
入力電圧範囲は負荷率が70%未満の場合、-40~+20%とワイドレンジです
電力の不安定な電源環境でも、バッテリの消耗を抑制できます
・高力率の装置に給電できる性能
負荷力率0.8を達成しました。サーバなど、高力率の装置にも給電できます
出力容量1kVAの場合0.8kW
・システムの起動と停止順序の設定が容易
ハードディスクやサーバへの電源投入と停止操作のタイミングを容易に設定できます
・保守が容易
UPSの前面からバッテリパックやインバータモジュールを取り外して保守作業ができます
メンテナンスバイパス回路を内蔵しているため、インバータを停止させても、給電を継続しながら保守作業ができます

ご注意

  • バッテリの寿命が短くなるため、30℃を超える環境での長期間の使用・保管は避けてください。長期間保管する場合は2~6か月に1回バッテリの補充電が必要です。
  • WEBカタログ記載のバッテリの標準バックアップ時間は、周囲温度25℃、初期値、負荷力率0.8の場合となります。括弧内は負荷力率0.7の場合となります。
  • 周囲温度が40℃を超えたときには、バッテリの充電を停止し、周囲温度警告を 装置異常(軽故障)として出力します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ給電方式UPS A11Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時インバータ給電方式UPS A11Kシリーズ
ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
メーカー山洋電気山洋電気三菱電機三菱電機オムロンオムロン
通常価格131,580-110,700 -34,175 -50,59227,980 -27,719 -
通常出荷日18日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
入力電圧(V)AC100/110/120100/110/115/120AC100AC100AC100AC100
出力電圧(V)AC100/110/120100/110/115/120AC100AC100AC100AC100V
給電方式常時インバータ常時インバータ常時商用常時商用常時商用常時商用
バッテリ種類シール鉛シール鉛
寸法 長さ(mm)43586280280--

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト