エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

防水・防塵対応 スイッチングハブ

通常単価(税別)
185,220
税込単価
203,742
通常出荷日:5日目

IP67対応の堅牢デザイン。盤外設置の水処理場等に有効!【特長】・高いノイズ耐性(CC-Link IE...

詳細を確認

型番:

EMG8305-M12-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EMG8305-M12-Xの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE / UL
寸法 長さ(mm)
196
寸法 幅(mm)
105.7
寸法 厚み(mm)
34.5

型番リスト

表示件数
型番
EMG8305-M12-X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,220
( 203,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

IP67対応の堅牢デザイン。盤外設置の水処理場等に有効!
【特長】
・高いノイズ耐性(CC-Link IEのノイズ試験基準をクリア)
・UL規格対応のため、装置全体のUL認証取得が容易

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防塵対応 スイッチングハブの型番EMG8305-M12-Xのページです。 型番EMG8305-M12-Xに関する仕様情報を記載しております。
防水・防塵対応 スイッチングハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水・防塵対応 スイッチングハブ
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
メーカーATOPサンワサプライバッファローバッファローバッファローミスミ
通常価格185,2207,3434,0902,4904,89023,800 -
通常出荷日5日目4日目2日目2日目2日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数5ポート8ポート8ポート5ポート8ポート5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源ACアダプタACアダプタACアダプタACアダプタ2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト