17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

5/8ポート10/100M/1G 産業用スイッチングハブ

通常単価(税別)
18,620126,420
税込単価
20,482139,062
通常出荷日:5日目

【特長】・超軽量クラスの産業用スイッチングハブ<型番:DT125TXA/DT128TXA>・耐振動・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

入力電源仕様

伝送速度

周囲温度(動作時) 

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

PoE給電

最小発注数量
5ポート
DC外部電源
10/100BASE
-10~60℃
81
19
65
非対応
1個
8ポート
DC外部電源
10/100BASE
-10~60℃
81
36
65
非対応
1個
5ポート
2重化電源
1000BASE
-20~60℃
94
23
72
非対応
1個
5ポート
DC外部電源
1000BASE
-10~60℃
130
27
122
対応
1個
8ポート
DC外部電源
1000BASE
-10~60℃
130
27
122
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,620
( 20,482 )
5日目
25,480
( 28,028 )
5日目
40,180
( 44,198 )
5日目
98,000
( 107,800 )
5日目
126,420
( 139,062 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量クラスの産業用スイッチングハブ<型番:DT125TXA/DT128TXA>
・耐振動・耐衝撃性に優れた堅牢なメタルハード
・広い温度範囲に対応
・UL規格対応、装置全体のUL認証が容易
・CC-Link IEノイズ試験基準をクリアした耐ノイズ性能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8ポート10/100M/1G 産業用スイッチングハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/8ポート10/100M/1G 産業用スイッチングハブ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
PoE++インジェクター 10M~5G通信速度対応 DC入力
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカー三菱電機システムサービスミスミミスミミスミアドバンテック(PC・通信)バッファロー
通常価格18,620-6,700 -10,900 -30,50070,3002,490
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット
取付方法DINレールDINレールDINレールその他DINレール/Wall壁面取付
マネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドマネージドアンマネージド
認証CE / ULCECECECE / UL / CULPSE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト