17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 必要内径サイズ(mm)

    ~mm
  • 必要曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要曲げ半径

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
19
120
23.5
1個
26
155
31
1個
32
185
37
1個
39.8
225
44.5
1個
48
275
54.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429
( 3,772 )
4日目
4,809
( 5,290 )
4日目
6,196
( 6,816 )
4日目
8,529
( 9,382 )
4日目
12,563
( 13,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブ。
【特長】
・屋外のUVなどの光線にも耐久性があります
・軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
屋外用コルゲートチューブ
コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし
サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ)
メーカーデンカエレクトロントラスコ中山デンカエレクトロンミスミミスミ三桂製作所
通常価格3,429-3,785 -2,500 -1,574 --21,800 -
通常出荷日4日目1日目〜7日目在庫品1日目〜3日目〜5日目〜
種類コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブフレキ・標準コルゲートチューブ
形状スリットありスリットありスリットありスリットあり・2重スリットなしスリットあり
使用温度(下限)(℃)-40-40-40-20-40-40(固定時)
使用温度(上限)(℃)505011090120115(固定時)
オレンジ
よく一緒に購入される商品

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト