17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

AMAX5570シリーズ 超小型制御プラットフォーム

AMAX5570シリーズ 超小型制御プラットフォーム
通常単価(税別)
13,400237,400
税込単価
14,740261,140

経済的なAtom(R)プロセッサ搭載CODESYS対応によりリアルタイム運用可...

詳細情報を確認する
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    OS

    CPUタイプ

    メモリ容量

    PCタイプ

    ストレージ

    LANポート数

    LANタイプ

    寸法 高さ

    (mm)

    寸法 幅

    (mm)

    寸法 奥行き

    (mm)

    オプション詳細

    RoHS?最小発注数量
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8ch Digital Input EtherCAT モジュール
    10
    1個
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    16ch Digital Input EtherCAT モジュール
    10
    1個
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8ch Digital Output (Sink) EtherCAT モジュール
    10
    1個
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8ch Digital Output (Source) EtherCAT モジュール
    10
    1個
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    16ch Digital Output (Sink) EtherCAT モジュール
    10
    1個
    -
    -
    -
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    16ch Digital Output (Source) EtherCAT モジュール
    10
    1個
    [Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 日本語版
    [Intel Atom(R)] Intel Atom(R) X6413E(3.00GHz)
    8GB
    小型組み込み
    [SSD] SSD 64GB
    2
    1000BASE
    100
    48.5
    70
    -
    10
    1個
    [Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 日本語版
    [Intel Atom(R)] Intel Atom(R) X6413E(3.00GHz)
    8GB
    小型組み込み
    [SSD] SSD 64GB
    2
    1000BASE
    100
    48.5
    70
    MRAM搭載
    10
    1個
    [Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 日本語版
    [Intel Atom(R)] Intel Atom(R) X6413E(3.00GHz)
    8GB
    小型組み込み
    [SSD] SSD 64GB
    2
    1000BASE
    100
    48.5
    70
    Soft Motion付属
    10
    1個
    [Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 日本語版
    [Intel Atom(R)] Intel Atom(R) X6413E(3.00GHz)
    8GB
    小型組み込み
    [SSD] SSD 64GB
    2
    1000BASE
    100
    48.5
    70
    MRAM搭載+Soft Motion付属
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,400
    ( 14,740 )
    5日目
    14,700
    ( 16,170 )
    19日目
    14,000
    ( 15,400 )
    5日目
    14,800
    ( 16,280 )
    5日目
    15,500
    ( 17,050 )
    19日目
    16,700
    ( 18,370 )
    19日目
    188,000
    ( 206,800 )
    5日目
    221,400
    ( 243,540 )
    7日目
    206,000
    ( 226,600 )
    5日目
    237,400
    ( 261,140 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    経済的なAtom(R)プロセッサ搭載CODESYS対応によりリアルタイム運用可能豊富なIO専用カードを取り揃え

    • 経済的なプラットフォーム:Intel(R)Atom(R)プロセッサ搭載
    • 無線用途用にフルサイズmPCIEスロットあり
    • BIOS最適化オプションでリアルタイム運用可能(CODESYS有効)
    • EtherCAT  I/O、AMAX-5570のCAN busを使用してスマート製造
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AMAX5570シリーズ 超小型制御プラットフォームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AMAX5570シリーズ 超小型制御プラットフォーム
    小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(端子台モデルタイプ)
    BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
    BBC-1760シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント3PCIe
    BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
    BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
    メーカーアドバンテック(PC・通信)リコーミスミミスミミスミミスミ
    通常価格13,400-22,100 -198,500 -209,000 -159,000 -189,000 -
    通常出荷日5日目〜8日目19日目19日目5日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    PCカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト