無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
無 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 16GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz) | 8GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 64GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 256GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |
[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 英語版 | [Intel(R) Core(TM) i9] Intel(R)Core(TM)i9-12900(5.00GHz) | [32GB~] 32GB | [SSD] SSD 128GB | 1個 |