17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,460型番あります。
  • 芯数

    ~mm
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 27~26
    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • シールド

    ~mm
  • ドレンワイヤ

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 絶縁体撚り

  • その他特性

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電子機器配線用ケーブル MSF-2464シリーズ(シールド有・無)

通常単価(税別)
2,650114,180
税込単価
2,915125,598
通常出荷日:3日目

【特長】・リスティング規格:CMとCL3規格取得のマルチタイプ電線になります・外観が美しく耐油性に優れ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
未確定:候補が5,460型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

芯数

対数

AWGサイズ

(AWG)

シールド

ドレンワイヤ

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

絶縁体撚り

その他特性

最小発注数量
2
-
[17~16] 16
7.1
10
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
11
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
12
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
13
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
14
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
15
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
16
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
17
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
18
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
19
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
20
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
21
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
22
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
23
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
24
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
25
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
26
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
27
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
28
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
29
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
30
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
31
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
32
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
33
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
34
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
35
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
36
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
37
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
38
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
39
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
40
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
41
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
42
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
43
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
44
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
45
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
46
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
47
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
48
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
49
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
50
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
51
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
52
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
53
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
54
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
55
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
56
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
57
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
58
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
59
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
60
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
61
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
62
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
63
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
64
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
65
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
66
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
67
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
68
層撚り
耐ノイズ性
1個
2
-
[17~16] 16
7.1
69
層撚り
耐ノイズ性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,764
( 7,440 )
3日目
7,440
( 8,184 )
3日目
8,116
( 8,928 )
3日目
8,793
( 9,672 )
3日目
9,469
( 10,416 )
3日目
10,145
( 11,160 )
3日目
10,822
( 11,904 )
3日目
11,498
( 12,648 )
3日目
12,175
( 13,393 )
3日目
12,851
( 14,136 )
3日目
13,527
( 14,880 )
3日目
14,204
( 15,624 )
3日目
14,880
( 16,368 )
3日目
15,556
( 17,112 )
3日目
16,233
( 17,856 )
3日目
16,909
( 18,600 )
3日目
17,585
( 19,344 )
3日目
18,262
( 20,088 )
3日目
18,938
( 20,832 )
3日目
19,615
( 21,577 )
3日目
20,291
( 22,320 )
3日目
20,967
( 23,064 )
3日目
21,644
( 23,808 )
3日目
22,320
( 24,552 )
3日目
22,996
( 25,296 )
3日目
23,673
( 26,040 )
3日目
24,349
( 26,784 )
3日目
25,025
( 27,528 )
3日目
25,702
( 28,272 )
3日目
26,378
( 29,016 )
3日目
27,055
( 29,761 )
3日目
27,731
( 30,504 )
3日目
28,407
( 31,248 )
3日目
29,084
( 31,992 )
3日目
29,760
( 32,736 )
3日目
30,436
( 33,480 )
3日目
31,113
( 34,224 )
3日目
31,789
( 34,968 )
3日目
32,465
( 35,712 )
3日目
33,142
( 36,456 )
3日目
31,000
( 34,100 )
3日目
31,620
( 34,782 )
3日目
32,240
( 35,464 )
3日目
32,860
( 36,146 )
3日目
33,480
( 36,828 )
3日目
34,100
( 37,510 )
3日目
34,720
( 38,192 )
3日目
35,340
( 38,874 )
3日目
35,960
( 39,556 )
3日目
36,580
( 40,238 )
3日目
37,200
( 40,920 )
3日目
37,820
( 41,602 )
3日目
38,440
( 42,284 )
3日目
39,060
( 42,966 )
3日目
39,680
( 43,648 )
3日目
40,300
( 44,330 )
3日目
40,920
( 45,012 )
3日目
41,540
( 45,694 )
3日目
42,160
( 46,376 )
3日目
42,780
( 47,058 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リスティング規格:CMとCL3規格取得のマルチタイプ電線になります
・外観が美しく耐油性に優れています
・省スペース化によって狭い場所での配線に最適です
・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた柔軟性があります(シールド有タイプ)
・スズメッキ編組にドレンワイヤーを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です(ドレンワイヤータイプ)
【用途】
・電子機器の信号用ケーブル、電力制御回路用ケーブル、工作機器の信号用ケーブルとして使用されます
・耐油性が求められる環境や、耐ノイズ性要求箇所への配線(シールドタイプ)に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子機器配線用ケーブル MSF-2464シリーズ(シールド有・無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子機器配線用ケーブル MSF-2464シリーズ(シールド有・無)
電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
電子機器配線用ケーブル CL2/2464-3599-DS LF
電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF
電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF
メーカーオーナンバBELDEN太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック
通常価格2,650-398 -727 -2,891 -1,122 -1,450 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
安全規格UL LISTED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) / CEUL LISTED / CSA(C-UL)UL LISTED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED
定格電圧300V300V300V300V30V30V
シース(外皮)色
特性耐油性耐油性 / 耐薬品性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性
アース線なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト