エレクトロニクス部品技術窓口
| 項目 | R4013MG-12M-RGG01E 仕様 |
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | 4000 |
| 型式 | R4013MG-12M-RGG01E |
| 解像度 | 1.3 MP |
| 解像度H×V | 1280×1024 pix |
| FPS | 60 |
| シャッター | Global |
| 焦点距離 | 12 mm |
| 動作距離 | 50~500 mm |
| FoV | 21×17~214×171 mm |
| 最小分解能 | 【1D】0.04~0.18 mm 【2D】0.04~0.42 mm |
| 同時読み取り数 | 2以上 |
| 読み取り速度 | 毎秒60コード |
| IF | 100M Ethernet |
| 読み取りコード | 【1D】Code128/Code39/Code93/EAN 等 【2D】QR/DM/DPM 【品質評価】1S0/IEC 29158(AIM-DPM)、1S0/IEC 15415、1S0/IEC 15416 |
| センサーサイズ | - |
| ピクセルサイズ | - |
| レンズマウント | M12、 オートフォーカス |
| 照明タイプ | 赤 (拡散/偏光/非偏光) |
| モノ/カラー | - |
| トリガーモード | ソフトウェアトリガ、ハードウェアトリガ、フリーラン |
| 設定ソフト | EasyID |
| 安全認証 | CE、FCC、KC |
| フォーカス調整 | オート |
| カメラ側コネクタ | M12 A-coding 12pinオス(電源、IO、RS232)、M12 D-cording 4pinメス(Ethenet) |
| 制御入出力 | RS232、 光結合IO入力ライン×2、 光結合IO出力ライン×3 |
| 通信仕様 | RS232、 Ethernet |
| 通信プロトコル | SDK、TCPServer/Client、FTP、RS232、Profinet、Modbus、EtherNet/IP、MC(SLMP)、FinsUDP、FinsTCP |
| LEDインジケータ | Power、Ethernet、Result |
| 電源 | DC 12/24V士10%、1.5A 入力 |
| 消費電力 | ~5.0 W |
| 寸法 | 47×58×38 mm |
| 質量 | <300g |
| 保護等級 | IP65 |
| ケース材料 | アルミニウム合金 + フロントカバー |
| 使用/保管温度 | 保管時:-30℃~70℃、 動作時:-20℃~50℃ |
| 使用/保管湿度 | 20%~95%(結露無し) |
| マニュアル英語 | こちら |
| マニュアル日本語 | こちら |
| ソフトダウンロード先 | こちら |
| ソフトマニュアル | Smart Code Reader Client_User's Manual_V1.1.0.pdf |
12 Pin I/O Connector
| Color | Pin | Signal | Description |
Brown white | 1 | OPT_OUT2 | Opto-isolated output2 |
Grey | 2 | RS232_TXD | RS232 serial send |
Purple | 3 | RS232_RXD | RS232 serial receive |
Black white | 4 | SIGNAL_GND | RS232 serial GND |
Yellow | 5 | OPT_IN1 | Opto-isolated input1 |
Purple white | 6 | OPT_IN_GND | Opto-isolated input GND |
Red | 7 | POWER | Power supply |
Black | 8 | POWER_GND | Power supply GND |
Green | 9 | OPT_OUT_GND | Opto-isolated output GND |
Orange | 10 | OPT_IN0 | Opto-isolated input0 |
Blue | 11 | OPT_OUT0 | Opto-isolated output0 |
Brown | 12 | OPT_OUT1 | Opto-isolated output1 |
White | - | - | Shield GND |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円

ケンコー
カメラ・ビデオ兼用三脚
0通常価格(税別):6,206円

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~