エレクトロニクス部品技術窓口
| 項目 | R3016PMG-07H-RGF01E 仕様 |
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | 3000 |
| 型式 | R3016PMG-07H-RGF01E |
| 解像度 | 1.6 MP |
| 解像度H×V | 1440×1080 |
| FPS | 60 |
| シャッター | Global |
| 焦点距離 | 6.72mm |
| 動作距離 | 40 ~ 150mm |
| FoV | 30×22 ~ 111×83mm |
| 最小分解能 | 【1D】0.021mm 【2D】0.038 mm |
| 同時読み取り数 | 2以上 |
| 読み取り速度 | 毎秒50コード |
| IF | 100M Ethernet |
| 読み取りコード | 【1D】Code128/Code39/Code93/EAN 等 【2D】QR/DataMatrix 等 【品質評価】ISO/IEC 29158(AIM-DPM)、ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416 |
| 照明タイプ | 赤(偏光) |
| トリガーモード | ソフトウェアトリガ、ハードウェアトリガ、フリーラン |
| 設定ソフト | EasyID |
| 安全認証 | CE、FCC、KC |
| フォーカス調整 | マニュアル |
| カメラ側コネクタ | M12 A-coding 12pin メス |
| 制御入出力 | RS232×1、 フォトカプラ絶縁入力×1、 フォトカプラ絶縁出力×1、 汎用IO×1 |
| 通信仕様 | RS232、 100M Ethernet |
| 通信プロトコル | SDK、TCPServer/Client、FTP、RS232、Profinet、Modbus、EtherNet/IP、MC(SLMP)、FinsUDP、FinsTCP |
| LEDインジケータ | Power、Ethernet、Result |
| 電源 | 9 ~ 26VDC、1A 入力 |
| 消費電力 | <3.5W |
| 寸法 | 45×35×25.5 mm |
| 質量 | <110g |
| 保護等級 | IP65 |
| ケース材料 | アルミニウム合金 + フロントカバー |
| 使用/保管温度 | 保管時:-30℃ ~ 70℃、 動作時:-20℃ ~ 50℃ |
| 使用/保管湿度 | 20%~95%(結露無し) |
| マニュアル英語 | こちら |
| マニュアル日本語 | こちら |
| ソフトダウンロード先 | こちら |
| ソフトマニュアル | Smart Code Reader Client_User's Manual_V1.1.0.pdf |
12 Pin I/O Connector
| Color | Pin | Signal | Description |
Red | 1 | VCC_EXTPWR | Power supply+ |
Black | 2 | PGND | Power GND |
Brown | 3 | OPT_OUT0 | Opto-isolated out |
Purple white | 4 | OPT_GND | Opto-isolated GND |
Yellow | 5 | OPT_IN0 | Opto-isolated input |
Blue | 6 | DIRECT_IO | Configurable I/O |
Green | 7 | MD1_P | RJ45 port |
Green white | 8 | MD1_N | RJ45 port |
Orange | 9 | MD0_P | RJ45 port |
Orange white | 10 | MD0_N | RJ45 port |
Purple | 11 | RS232_RXD | Serial receive |
Grey | 12 | RS232_TXD | Serial send |

【特長】
・誰でも簡単にお使いいただけるユーザーインターフェースを有した「Easy ID」ソフトウェアを提供しています
・コードリーダは読み取ったコードの情報や座標値などを外部機器(PLCやPC)に送信する必要があります。国内外問わず主要なPLCやPCと通信可能なインターフェースを標準で搭載しており、ローエンドモデルであっても通信用アタッチメントは不要です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

サトーパーツ
クリップ C-3-30Cシリーズ
5通常価格(税別):304円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ケンコー
カメラ・ビデオ兼用三脚
0通常価格(税別):6,206円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円