エレクトロニクス部品技術窓口
| 項目 | R3013MG-05H-WEE01E 仕様 |
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | 3000 |
| 型式 | R3013MG-05H-WEE01E |
| 解像度 | 1.3 MP |
| 解像度H×V | 1280×1024 |
| FPS | 60 |
| シャッター | Global |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| 動作距離 | 40 ~ 150mm |
| FoV | 32×26 ~ 112×89mm |
| 最小分解能 | 【1D】0.05mm 【2D】0.08 mm |
| 同時読み取り数 | 2以上 |
| 読み取り速度 | 毎秒31コード |
| IF | 100M Ethernet |
| 読み取りコード | 【1D】Code128/Code39/Code93/EAN 等 【2D】QR/DataMatrix 等 【品質評価】ISO/IEC 29158(AIM-DPM)、ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416 |
| 照明タイプ | 白 |
| トリガーモード | ソフトウェアトリガ、ハードウェアトリガ、フリーラン |
| 設定ソフト | EasyID |
| 安全認証 | CE、KC |
| フォーカス調整 | マニュアル |
| カメラ側コネクタ | M12 A-coding 12pin メス |
| 制御入出力 | RS232×1、 フォトカプラ絶縁入力×1、 フォトカプラ絶縁出力×1、 汎用IO×1 |
| 通信仕様 | RS232、 100M Ethernet |
| 通信プロトコル | SDK、TCP Server/Client、FTP、RS232、Profinet、Modbus、EtherNet/IP、MC UDP/TCP、Fins UDP/TCP、MELSEC |
| LEDインジケータ | Power、Ethernet、Result |
| 電源 | 9 ~ 26VDC、0.5A 入力 |
| 消費電力 | <4.5W |
| 寸法 | 50×50×28.5 mm |
| 質量 | <130g |
| 保護等級 | IP65 |
| ケース材料 | アルミニウム合金 + フロントカバー |
| 使用/保管温度 | 保管時:-30℃ ~ 70℃、 動作時:-15℃ ~ 50℃ |
| 使用/保管湿度 | 20%~95%(結露無し) |
| マニュアル英語 | こちら |
| マニュアル日本語 | こちら |
| ソフトダウンロード先 | こちら |
| ソフトマニュアル | Smart Code Reader Client_User's Manual_V1.1.0.pdf |
ピンアサイン
12 Pin I/O Connector
| Color | Pin | Signal | Description |
Red | 1 | VCC_EXTPWR | Power supply+ |
Black | 2 | PGND | Power GND |
Brown | 3 | OPT_OUT0 | Opto-isolated out |
Purple white | 4 | OPT_GND | Opto-isolated GND |
Yellow | 5 | OPT_IN0 | Opto-isolated input |
Blue | 6 | DIRECT_IO | Configurable I/O |
Green | 7 | MD1_P | RJ45 port |
Green white | 8 | MD1_N | RJ45 port |
Orange | 9 | MD0_P | RJ45 port |
Orange white | 10 | MD0_N | RJ45 port |
Purple | 11 | RS232_RXD | Serial receive |
Grey | 12 | RS232_TXD | Serial send |

【特長】
・小型で軽量
・150mm撮影距離、31コード/秒
・誰でも簡単にお使いいただけるユーザーインターフェースを有した「Easy ID」ソフトウェアを提供しています
・画面左側のフローに沿ってご設定いただくだけで、カメラ接続、撮像条件の設定、読み取り対象のコード種別設定、外部機器通信設定という一連の設定を行うことが可能です
・露光時間、照明条件、フォーカス、読み取り対象のコード種別が自動的に設定される便利な「One Key Setting」も搭載しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

サトーパーツ
クリップ C-3-30Cシリーズ
5通常価格(税別):304円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ケンコー
カメラ・ビデオ兼用三脚
0通常価格(税別):6,206円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円